Não importa o que você deseja
transportar, nós temos
sempre o sensor
correto
para você!

Como especialistas do setor, nós conhecemos os campos de aplicação da intralogística, com todas as suas necessidades específicas, e desenvolvemos produtos direcionados para isso. Dessa maneira, os seus clientes poderão oferecer soluções mais competitivas.

Tecnologia de transporte de paletes

Apresentando a vocês: a eficiênciaGrandes possibilidades
As cortinas de luz de segurança da série MLC SPG (Smart Process Gating) permitem o bypass da área de proteção sem sensores de muting adicionais. As faixas de detecção largas e homogêneas da série VarOS 46C com luz vermelha garantem uma detecção segura de quaisquer objetos.
  • Solução compacta, já que não é necessário nenhum espaço na frente/atrás da cortina de luz para sensores de muting.
  • Alta confiabilidade do dispositivo de segurança com poucos esforços de instalação e serviço de assistência (nenhuma necessidade de montagem/ajuste/reajuste de sensores de muting).
  • Alta segurança contra manipulações e alta disponibilidade, devido ao muting através do comando.
  • Diversas possibilidades de utilização através de dois níveis de sensibilidade ajustáveis.
  • Econômico e compacto. Um sensor para 50 mm de detecção – substitui vários sensores individuais ou grades de luz e oferece grandes reservas de potência e alcances.
  • Objetos embalados ou envoltos em filme também são detectados com segurança na utilização como sensor de muting.
ir para o livro branco do produto (PDF) ir para a visão geral dos produtos

Tecnologia de transporte de recipientes

Capacidade de ajustePEQUENO, mas IMPRESSIONANTE
Com o nosso BCL 300i é possível, pela primeira vez, criar um dispositivo modular através de diversas opções de equipamento, tornando-o ideal para a respectiva aplicação. A série 15 é compacta e oferece um preço atraente com um alcance muito grande. Ela é indicada para a utilização em aplicações padrão.
  • Tecnologia de alto desempenho de reconstrução de códigos, conectividade de fieldbus integrada e dados óticos exclusivos na classe de rendimento de alcance e ângulo de abertura.
  • Através do switch Ethernet integrado é possível estabelecer uma topologia linear simples.
  • Adaptação individual à aplicação através de variantes de equipamento livremente combináveis.
  • Os sensores robustos se destacam por seus alcances muito grandes, assim como pela carcaça cúbica compacta.
  • Devido ao nível de preço atrativo, eles permitem uma solução econômica na intralogística.
  • O PRK 15 é perfeitamente adequado para todos os tipos de funcionamento padrão com saída PNP ou NPN. Ajuste confortável do alcance através de potenciômetro.
Informações sobre os nossos leitores de códigos de barras Alguns exemplos de aplicação

Tecnologia de transporte de caixas

Sempre atentoTudo sob controle
O BCL 600i é o especialista para campos de leitura grandes em códigos com espessuras do módulo de 0,25 até 0,5 mm. A profundidade de campo de leitura é aumentada em até 50% através da utilização de luz laser azul. O LSC 200 é um sistema completo para a intralogística e a tecnologia de embalagem, onde os sensores e a unidade de avaliação são perfeitamente mutuamente adaptados.
  • Tecnologia de alto desempenho de reconstrução de códigos, conectividade de fieldbus integrada e dados óticos exclusivos na classe de rendimento.
  • Através de MultiScans é possível integrar logicamente vários dispositivos a uma estação de leitura, a fim de obter apenas um resultado de leitura.
  • A funcionalidade de switch integrada permite a montagem de estruturas lineares ou circulares.
  • Na estação de medição podem ser utilizados sensores tanto para a medição quanto para a detecção de objetos.
  • O software pré-instalado assume o processamento de dados e disponibiliza os dados úteis ao usuário através de interfaces definidas.
  • São detectados objetos transparentes, assim como a posição angular. Expansível com identificação de código 1D ou 2D.
Informações sobre os nossos leitores de códigos de barras Informações detalhadas

Está com algum problema, tem dúvidas ou está interessado em algum produto específico?
Ficaremos contentes em ajudar.

null

 


 
  • Tudo de uma só fonte
    • Enquanto um dos líderes mundiais de inovação em sensores óticos e fabricante líder assim como fornecedor de soluções na automação elétrica, oferecemos a você uma gama completa de sensores de chaveamento e medição, sistemas de identificação, soluções para o processamento de imagem e transmissão de dados assim como componentes e sistemas para a segurança no trabalho.

  • Gerenciamento do ciclo de vida
    • Com os nossos múltiplos produtos, serviços profissionais e vasta assistência, acompanhamos você durante todo o ciclo de vida da máquina, desde o desenvolvimento de uma máquina até à desmontagem e à sua eliminação.

  • Disponibilidade fiável para entrega
    • 22 unidades e 42 parceiros de distribuição asseguram que o seu produto pretendido está disponível no prazo certo no local certo. Através da nossa rede de logística, você pode obter a comprovada qualidade da Leuze electronic, de forma fiável, em qualquer lugar a qualquer altura e pode solucionar, de modo eficiente, as tarefas de automação ou de segurança no trabalho com os dispositivos inovadores e sistemas de sensor people.

  • Know-how dos setores
    • Os nossos especialistas do setor são integralmente focados nos campos de aplicação dos seus setores de enfoque. Assim, podemos desenvolver, por um lado, soluções muito específicas que estão de acordo com os requisitos de cada setor e de cada aplicação. Por outro lado, conhecemos muito bem os desafios e fluxos de processo especiais de cada setor e podemos, em colaboração com você, enfrentar as tarefas específicas com uma vasta experiência.

  • Distribuição no mundo inteiro
    • Os sensor people estão presentes no mundo inteiro para você. Deste modo, você pode recorrer, a qualquer momento, em vários setores na engenharia mecânica e de equipamentos, bem como na tecnologia médica, ao aconselhamento competente de um especialista local para sensores ópticos na automação elétrica.

  • Serviço no mundo inteiro
    • Os nossos técnicos especializados estão disponíveis em cada fuso horário através de uma linha de assistência 24/7 assim como através de uma assistência rapidamente disponível no local. Oferecemos, assim, aos nossos clientes a nível mundial a segurança de poder, a qualquer momento, recorrer ao nosso know-how de produto e de aplicação. Deste modo, os períodos de imobilização são minimizados tanto quanto possível e os processos mais eficientes.

null