Smart é a capacidade
de unir mais de dois
pontos de chaveamento
em um sensor
.

O nosso portfólio expandido de medidores de distâncias oferece uma grande seleção de vários tipos de construção com alcances especialmente grandes e diversos pontos de chaveamento.

«Aqui você encontra sempre a solução adequada para a sua aplicação no depósito de paletes para, por exemplo, controle de ocupação de prateleiras, batente para paletes ou proteção anticolisão.»

Controle de ocupação de prateleirasBatente para paletes
Proteção anticolisão Fim do percurso
Posicionamento Posicionamento da trava

Medidores de distância para medição e chaveamento:


 
 

Dessa forma, a questão da segurança no trabalho não será uma pedra no seu sapato

Particularidades do portfólio:

  • Independência absoluta de cor e superfície, devido a erros muito pequenos em preto e branco
  • Alta repetibilidade
  • Grandes alcances em diferentes dimensões
  • IO-Link
  • Saídas analógicas e até três pontos de chaveamento independentes
  • Diversas variantes de equipamento, por exemplo, com indicação do valor de medição

Produtos de nível superior para a detecção de materiais transparentes

ODS 110 / HT 110ODS 10 / HT 10 HRT 25B L
Série com relação custo-benefício otimizada para o fluxo de material automatizado com um alcance de 5 metrosSérie de alto desempenho para o fluxo de material automatizado
com um alcance de 8 metros
Tipo muito pequeno como versão de chaveamento com alcance de 2,5 metros e 2 pontos de chaveamento
  • Alcance de até 5 m em objetos claros e 3 m em objetos escuros
  • Repetibilidade < 5 mm
  • Variantes com 2 saídas de chaveamento ou saída analógica
  • Parametrização simples através de teclas de autoaprendizado ou IO-Link
  • Possibilidade de alinhamento fácil através de laser de luz vermelha focado e bem visível
  • Alcance até 8 m em objetos e 25 m em filme reflexivo
  • Repetibilidade < 5 mm
  • Variantes com até 3 saídas de chaveamento ou saída analógica
  • Saída analógica configurável: corrente 4-20 mA ou tensão 0-10 V
  • Parametrização simples através de display com botões de controle ou IO-Link
  • Possibilidade de alinhamento fácil através de laser de luz vermelha focado e bem visível
  • Alcance de até 2,5 m em objetos
  • Repetibilidade de 10 mm
  • Variantes com até 2 saídas de chaveamento
  • Parametrização simples através de botão de autoaprendizado ou IO-Link
  • Grande ponto de luz infravermelha
Seletor de produtos ODS 110
Seletor de produtos HT 110
Outras informações Seletor de produtos