Para nós é simplesmente
mais alcance
para você 80% mais
reservas de
funcionamento!

Porque sua instalação precisa funcionar!

null

Com grandes alcances até 150 m e muitos destaques técnicos, a nova família de sensores da série 46C disponibiliza até 80% mais reservas de funcionamento, garantindo assim a máxima disponibilidade das instalações. Em todas as áreas dos sistemas transportadores e de armazenamento a extensa família de aparelhos pontua com uma vasta gama de funcionalidades novas ou aperfeiçoadas, como uma supressão de luz ambiente aperfeiçoada A2LS ou o ajuste automático de desempenho em caso de sujeira.

Reserva de funcionamento tem um nome – a nova série 46C

Compacta e robusta, com tecnologia inovadora e extensa gama de funções. Os sensores aperfeiçoados da série 46C são o tipo ideal de um sensor padrão para quase todos os requisitos e condições ambientais.

Seu sensor deve possuir também um grande alcance?

Graças à sua maior reserva de funcionamento, o sensor compacto abrange quase todas as exigências com um alcance de até 150 m.

Você conhece e aprecia nossas séries 46B e 96?

Os novos aparelhos da série 46C são o resultado do desenvolvimento das séries de sucesso 46B e 96.

Espera que seu sensor detecte confiavelmente, mesmo estando sujo?

Com grau de proteção IP 67 ou IP 69K, bem como um ajuste automático de desempenho, os sensores detectam com grande confiabilidade, mesmo em condições ambientais adversas.

Potência consideravelmente superior a um preço acessível – Parece impossível?

Peça agora sua amostra individual.
SMARTER PRODUCT USABILITY

Produtos de nível superior para posicionamento

Sensor fotoelétrico com supressão de fundo
HT 46C
Barreira de luz de segurança unidirecional
SLS 46C
Sensor difuso energético
RK 46C VarOS
Distinção segura entre o objeto e o fundo com ajuste mecânico precisoPara máxima segurança funcional e proteção eficiente da máquinaDetecção flexível e variável com ótica de faixa de luz
Seletor de produtos Saiba mais
Seletor de produtos
Saiba mais
Seletor de produtos