Barreiras de luz de segurança de feixe único

Seletor de produtos

A segurança também pode ser flexível

As barreiras de luz de segurança de feixe único são muito vantajosas devido às suas dimensões compactas, sobretudo em espaços confinados e quando não há superfícies de montagem planas. Elas podem ser integradas em várias alturas de montagem de forma muito flexível, mesmo nos conceitos de máquina existentes e realizam, de forma muito confiável, as mais diversas tarefas de proteção de pontos de perigo e proteção de acesso.

Barreiras de luz de segurança de feixe único tipo 4

Seletor de produtos

Também compacto com os mais elevados requisitos de segurança

As barreiras de luz de segurança de feixe único da série MLD possuem automonitoramento e impressionam com alcances até 100 m. Assim, elas são muito flexíveis e podem ser utilizadas nas mais diversas aplicações. A parametrização realiza-se sem PC, de forma simples, pela fiação. As barreiras de luz de segurança de feixe único das séries SLS funcionam junto com uma unidade de teste adequada. Junto com ela, formam um dispositivo de proteção sem contato do tipo 4. São uma excelente alternativa em termos econômicos sempre que precisar de alcances menores. Devido às dimensões compactas de suas carcaças, são facilmente integráveis.

Mais

Barreiras de luz de segurança de feixe único tipo 2

Seletor de produtos

Pequeno – forte - prático

Estas barreiras de luz de segurança de feixe único são operadas junto com uma unidade de teste adequada. Junto com elas, formam um dispositivo de segurança sem contato do tipo 2. São uma excelente alternativa em termos econômicos sempre que se necessite de alcances pequenos e podem ser integradas facilmente graças às dimensões compactas da carcaça.

Mais