Sensores de segurança optoeletrônicos

Tudo para a segurança

Quer se trate de aparelhos isolados ou de conjuntos harmonizados da melhor forma, em nosso abrangente programa de sensores de segurança encontra sempre uma solução de segurança adequada e eficiente para a proteção de pontos de perigo, zonas de perigo e acessos. Todos os aparelhos estão em conformidade com as diretrizes e normas legais.

Cortinas de luz de segurança

Seletor de produtos

Cortina também para segurança eficiente

A detecção de segurança confiável e à prova de perturbações contribui para uma grande disponibilidade da instalação e produtividade. Sempre que pessoas e máquinas trabalhem «mão na mão», podem ser usadas nossas cortinas de luz de segurança na vertical como proteção de dedos e mãos, como proteção de acesso, ou na horizontal, como proteção de zonas. No que respeita a capacidade de integração, disponibilidade e economia, correspondem às mais elevadas exigências.

Mais

Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes

Seletor de produtos

Quando da funcionalidade nasce rentabilidade

Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes com função de muting contribuem, p. ex., na tecnologia de transporte, para a proteção permanente de pessoas (proteção de acesso) no caso de acesso desimpedido ao material.

Mais

Conjuntos de barreiras de luz de segurança

Seletor de produtos

Plug & Play para uma proteção de acesso eficiente

Se desejar realizar proteções de acesso mais simples e rápidas com o mínimo de logística, os conjuntos de barreiras de luz de segurança são uma solução atrativa. Componentes eletrônicos e mecânicos perfeitamente adaptados entre si, com plugues de conexão, contribuem para uma colocação em funcionamento rápida das soluções completas Plug & Play.

Mais

Barreiras de luz de segurança de feixe único

Seletor de produtos

A segurança também pode ser flexível

As barreiras de luz de segurança de feixe único são muito vantajosas devido às suas dimensões compactas, sobretudo em espaços confinados e quando não há superfícies de montagem planas. Elas podem ser integradas em várias alturas de montagem de forma muito flexível, mesmo nos conceitos de máquina existentes e realizam, de forma muito confiável, as mais diversas tarefas de proteção de pontos de perigo e proteção de acesso.

Mais

Scanner laser de segurança

Seletor de produtos

Multitalento universal para suas tarefas de segurança

Proteção de zonas de perigo, acessos ou pontos de perigo: os scanners laser de segurança podem ser integrados de modo eficaz e versátil em todas as áreas de proteção individual. Graças a áreas de proteção individuais e livremente definíveis, bem como em virtude de sua execução compacta, permitem uma posição de montagem flexível e a utilização em aplicações móveis.

Mais

Sistema de radar seguro

Seletor de produtos

Para a utilização em condições difíceis e no caso de objetos estáticos na área de proteção

Os sistemas de radar seguros em 3D são utilizados para a proteção de zonas e acessos. Eles garantem uma alta disponibilidade da instalação mesmo em condições difíceis, por ex., em caso de sujeira, poeira, aparas de serragem e umidade. Além disso, objetos estáticos podem se encontrar na área de proteção.

Mais