LCS-1M30P-F10NNP-M12-LT - Sensor capacitivo

  • Características técnicas

    • Dados básicos
      • SérieLCS-1
      • Distância de comutação Sn (instalação à face)1 ... 10 mm
      • Distância de comutação Sn (instalação não à face)1 ... 15 mm
      • Distância de comutação garantida (instalação à face)7,2 mm
      • Distância de comutação garantida (instalação não à face)10,8 mm
    • Dados elétricos
      • Proteção do circuitoProteção contra troca de polos, Proteção contra curto-circuito
      • Dados de desempenho
        • Tensão de alimentação UB10 ... 30 V, CC
        • Ondulação residual0 ... 10 %, De UB
        • Corrente sem carga15 mA
        • Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr)20 %
        • Repetibilidade, máx. (em % de Sr)2 %
        • Corrente de serviço de medição200 mA
      • Saídas
        • Número de saídas de chaveamento digitais1 Unid.
        • Saídas de chaveamento
          • TipoSaída de chaveamento digital
          • Tipo de tensãoCC
        • Saída de chaveamento 1
          • Elemento de chaveamentoTransístor, NPN
          • Princípio de chaveamentoContato NF/contato NA programáveis
    • Comportamento temporal
      • Frequência de chaveamento10 Hz
    • Interface
      • TipoIO-Link
      • IO-Link
        • Modo COMCOM2
        • Tipo de quadro2.2
        • Especificação1.1
    • Conexão
      • Número de conexões1 Unid.
      • Conexão 1
        • FunçãoAlimentação de tensão, Sinal OUT
        • Tipo de conexãoConector redondo
        • Tamanho da roscaM12
        • Tipomale
        • MaterialPlástico
        • Número de polos5 polos
        • CodificaçãoCódigo A
    • Dados mecânicos
      • ExecuçãoCilíndrico
      • Tamanho da roscaM30 x 1,5 mm
      • Dimensões (Ø x C)30 mm x 87,3 mm
      • Tipo de montagemÀ face e não à face
      • Material da carcaçaPlástico
      • Carcaça plásticoPoliamida (PA 12)
      • Material da superfície ativaPlástico, Poliamida (PA 12)
      • Material da tampaPlástico, Poliamida (PA 12)
      • Peso líquido67 g
    • Operação e indicação
      • Tipo de indicaçãoLED
      • Número de LEDs1 Unid.
      • Elementos de comandoBotão de teach
      • Distância de comutação ajustávelSim
    • Dados do ambiente
      • Temperatura ambiente, operação-25 ... 70 °C
    • Certificações
      • Grau de proteçãoIP 67
      • Classe de proteçãoIII
      • Certificaçõesc UL US
      • Conjunto de normas válidoIEC 60947-5-2
    • Classificação
      • Número da pauta aduaneira85365019
      • ECLASS 5.1.427270102
      • ECLASS 8.027270102
      • ECLASS 9.027270102
      • ECLASS 10.027270102
      • ECLASS 11.027270102
      • ETIM 5.0EC002715
      • ETIM 6.0EC002715
      • ETIM 7.0EC002715
  • Acessórios

  • Downloads

Dados de artigo de:2022-01-11 17:43:00