HTU318-400.3/2NK-M12 - Detector de ultrassom

  • Características técnicas

    • Dados básicos
      • Série318
      • Princípio de funcionamentoPrincípio de rastreamento com supressão de fundo
      • Inclui2x porca de montagem M18
    • Versão especial
      • Versão especial2 saídas de chaveamento independentes, Operação multiplex, Operação síncrona
    • Dados óticos
      • Alcance de operaçãoAlcance garantido
      • Alcance de operação0,05 ... 0,4 m
      • Ângulo de abertura8 °
      • Direção de irradiaçãoLado frontal
    • Dados de medição
      • Resolução< 2 mm
      • Repetibilidade0,5 %
      • Grandeza de referência, repetibilidadeValor final
      • Desvio de temperatura5 %
      • Grandeza de referência, desvio de temperatura, relativaValor final
    • Dados elétricos
      • Proteção do circuitoProteção contra indução, Proteção contra curto-circuito, Proteção contra troca de polos
      • Dados de desempenho
        • Tensão de alimentação UB10 ... 30 V, CC
        • Ondulação residual0 ... 7 %, De UB
        • Corrente sem carga0 ... 50 mA
        • Histerese de chaveamento1 %
      • Saídas
        • Número de saídas de chaveamento digitais2 Unid.
        • Saídas de chaveamento
          • Corrente de chaveamento máx.100 mA
        • Saída de chaveamento 1
          • Elemento de chaveamentoTransístor, NPN
          • Princípio de chaveamentoContato NA (NA)
        • Saída de chaveamento 2
          • Elemento de chaveamentoTransístor, NPN
          • Princípio de chaveamentoContato NF (NF)
      • Entradas/saídas selecionáveis
        • Número de entradas/saídas selecionáveis1 Unid.
        • Tipo de tensão, entradasCC
        • Entrada/saída 1
          • FunçãoExclusão de interferência mútua
    • Comportamento temporal
      • Frequência de chaveamento10 Hz
      • Frequência ultrassônica300 kHz
      • Tempo de resposta50 ms
      • Período de inicialização500 ms
    • Conexão
      • Conexão 1
        • Tipo de conexãoConector redondo
        • Tamanho da roscaM12
        • MaterialPlástico
        • Número de polos5 polos
        • CodificaçãoCódigo A
    • Dados mecânicos
      • ExecuçãoCilíndrico
      • Tamanho da roscaM18 x 1 mm
      • Dimensões (Ø x C)18 mm x 91,6 mm
      • Material da carcaçaPlástico
      • Carcaça plásticoPolibutileno (PBT)
      • Material da superfície ativaPlástico, Resina epoxídica reforçada com fibra de vidro
      • Material do transdutor de ultrassomPiezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT))
      • Peso líquido70 g
    • Operação e indicação
      • Tipo de indicaçãoLED
      • Número de LEDs3 Unid.
      • Elementos de comandoBotões de controle
      • Função do elemento de comandoComutação contato NF/contato NA, Ajuste das saídas de chaveamento/curva característica de saída, Reposição da configuração de fábrica
    • Dados do ambiente
      • Temperatura ambiente, operação-20 ... 70 °C
      • Temperatura ambiente, armazenamento-20 ... 70 °C
    • Certificações
      • Grau de proteçãoIP 67
      • Classe de proteçãoIII
      • Certificaçõesc UL US
      • Conjunto de normas válidoIEC 60947-5-2
    • Classificação
      • Número da pauta aduaneira85365019
      • eCl@ss 5.1.427272803
      • eCl@ss 8.027272803
      • eCl@ss 9.027272803
      • eCl@ss 10.027272803
      • eCl@ss 11.027272803
      • ETIM 5.0EC001849
      • ETIM 6.0EC001849
      • ETIM 7.0EC001849
  • Acessórios

  • Downloads

Dados de artigo de:2021-11-23 17:43:00