HTU430B-6000.X3/LT4-M12 - Detector de ultrassom

  • Características técnicas

    • Dados básicos
      • Série430
      • Princípio de funcionamentoPrincípio de rastreamento com supressão de fundo
      • Inclui2x porca de montagem M30
    • Versão especial
      • Versão especial2 saídas de chaveamento independentes, Operação multiplex, Operação síncrona
    • Dados óticos
      • Alcance de operaçãoAlcance garantido
      • Alcance de operação0,6 ... 6 m
      • Ângulo de abertura15 °
      • Curva do feixe sonoroStandard
      • Direção de irradiaçãoLado frontal
    • Dados de medição
      • Repetibilidade0,15 %
      • Grandeza de referência, repetibilidadeValor final
    • Dados elétricos
      • Proteção do circuitoProteção contra indução, Proteção contra curto-circuito, Proteção contra troca de polos
      • Dados de desempenho
        • Tensão de alimentação UB15 ... 30 V, CC
        • Ondulação residual0 ... 10 %, De UB
        • Corrente sem carga0 ... 50 mA
      • Saídas
        • Número de saídas de chaveamento digitais2 Unid.
        • Saídas de chaveamento
          • Corrente de chaveamento máx.150 mA
        • Saída de chaveamento 1
          • Elemento de chaveamentoTransístor, Push-pull
          • Princípio de chaveamentoIO-Link / contato NF/contato NA
        • Saída de chaveamento 2
          • Elemento de chaveamentoTransístor, PNP
          • Princípio de chaveamentoContato NF/contato NA
      • Entradas/saídas selecionáveis
        • Número de entradas/saídas selecionáveis1 Unid.
        • Tensão de chaveamento, saídasTíp. UB / 0 V
        • Tipo de tensão, entradasCC
        • Tensão de chaveamento, entradasTíp. UB / 0 V
        • Entrada/saída 1
          • FunçãoEntrada de ativação, Entrada de teach, Livremente configurável
    • Comportamento temporal
      • Frequência de chaveamento1,6 Hz
      • Frequência ultrassônica75 kHz
      • Tempo de resposta380 ms
      • Período de inicialização300 ms
    • Interface
      • TipoIO-Link
      • IO-Link
        • EspecificaçãoV1.1
    • Conexão
      • Conexão 1
        • Tipo de conexãoConector redondo
        • Tamanho da roscaM12
        • MaterialMetal
        • Número de polos5 polos
        • CodificaçãoCódigo A
    • Dados mecânicos
      • ExecuçãoCilíndrico
      • Tamanho da roscaM30 x 1 mm
      • Dimensões (Ø x C)30 mm x 104,3 mm
      • Material da carcaçaMetal
      • Carcaça metalLatão niquelado
      • Material do transdutor de ultrassomPiezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT))
      • Peso líquido215 g
    • Operação e indicação
      • Tipo de indicaçãoLED
      • Número de LEDs2 Unid.
      • Elementos de comandoBotões de controle
    • Dados do ambiente
      • Temperatura ambiente, operação-25 ... 50 °C
      • Temperatura ambiente, armazenamento-30 ... 85 °C
    • Certificações
      • Grau de proteçãoIP 68, IP 67
      • Classe de proteçãoIII
      • Certificaçõesc UL US
      • Conjunto de normas válidoIEC 60947-5-2
    • Classificação
      • Número da pauta aduaneira85365019
      • eCl@ss 5.1.427272803
      • eCl@ss 8.027272803
      • eCl@ss 9.027272803
      • eCl@ss 10.027272803
      • eCl@ss 11.027272803
      • ETIM 5.0EC001849
      • ETIM 6.0EC001849
      • ETIM 7.0EC001849
  • Acessórios

  • Downloads

Dados de artigo de:2021-11-23 17:43:00