HRTU 420/4NC.2-S-S8 - Detector de ultrassom

  • Características técnicas

    • Dados básicos
      • Série420
      • Princípio de funcionamentoPrincípio de rastreamento com supressão de fundo
    • Dados óticos
      • Alcance de operaçãoAlcance garantido
      • Alcance de operação0,01 ... 0,2 m
      • Curva do feixe sonoroEstreito
      • Direção de irradiaçãoLado frontal
    • Dados elétricos
      • Proteção do circuitoProteção contra troca de polos, Proteção contra curto-circuito, Proteção contra sobretensão
      • Dados de desempenho
        • Tensão de alimentação UB12 ... 30 V, CC
        • Ondulação residualDe UB
      • Entradas
        • Número de entradas de teach1 Unid.
      • Saídas
        • Número de saídas de chaveamento digitais1 Unid.
        • Saída de chaveamento 1
          • Elemento de chaveamentoTransístor, PNP
          • Princípio de chaveamentoContato NF (NF)
    • Comportamento temporal
      • Frequência de chaveamento50 Hz
      • Frequência ultrassônica380 kHz
      • Tempo de resposta10 ms
    • Conexão
      • Conexão 1
        • Tipo de conexãoConector redondo
        • Tamanho da roscaM8
        • MaterialPlástico
        • Número de polos4 polos
    • Dados mecânicos
      • ExecuçãoCúbico
      • Dimensões (L x A x C)20 mm x 42 mm x 15 mm
      • Material da carcaçaPlástico
      • Carcaça plásticoPE
      • Peso líquido10 g
    • Operação e indicação
      • Tipo de indicaçãoLED
      • Número de LEDs1 Unid.
      • Elementos de comandoBotão de teach
    • Dados do ambiente
      • Temperatura ambiente, operação-10 ... 60 °C
      • Temperatura ambiente, armazenamento-40 ... 85 °C
    • Certificações
      • Grau de proteçãoIP 67
      • Classe de proteçãoIII
      • Certificaçõesc UL US
      • Conjunto de normas válidoIEC/EN 60947-5-2
    • Classificação
      • Número da pauta aduaneira85365019
      • eCl@ss 5.1.427272803
      • eCl@ss 8.027272803
      • eCl@ss 9.027272803
      • eCl@ss 10.027272803
      • eCl@ss 11.027272803
      • ETIM 5.0EC001849
      • ETIM 6.0EC001849
      • ETIM 7.0EC001849
  • Acessórios

  • Downloads

Dados de artigo de:2021-10-21 18:09:00