Sensores de ultrassom, cilíndricos

Seletor de produtos

Os especialistas em forma cilíndrica

Os sensores ultrassônicos cilíndricos, com feixe sonoro particularmente estreito, são especialmente apropriados para a detecção de objetos pequenos, ou de objetos em aberturas muito pequenas, e para a medição de distâncias, alturas ou dimensões de objetos nos mais variados âmbitos de aplicação.

Série 318

Seletor de produtos

O dispositivo versátil em carcaça de plástico

Modelos padrões e curtos disponíveis com 2 saídas de chaveamento independentes. Programável através de cabo ou através de botão de controle no aparelho. Opcionalmente, também disponível com cabeça angulada, que permite uma saída de som a 90° em relação ao eixo longitudinal do sensor M18. Além disso, a série inclui versões com compensação de temperatura ou entrada multifuncional.

  • Ajuste preciso do ponto de comutação, programável através de cabo ou através de botão de controle no aparelho
  • Versões com compensação de temperatura
  • Zona cega reduzida no caso de longo alcance
  • Diodos indicadores independentes nos aparelhos com duas saídas de chaveamento
  • Um diodo adicional como indicador para a área de detecção facilita a instalação
  • Nenhuma configuração do sensor necessária graças às funções internas de sincronização e multiplex

Mais

Série 330

Seletor de produtos

Tecnologia de ultrassom para grandes alcances

Sempre que forem necessários grandes alcances, os sensores plásticos robustos da série 330 são a escolha certa. Duas saídas de chaveamento separadas podem ser ajustadas individualmente por botão de autoaprendizado. No geral, muitos destes sensores podem ser sincronizados simplesmente com um cabo.

  • Extremamente compacto no modelo M30
  • Ajuste preciso do ponto de comutação através do botão de autoaprendizado no aparelho
  • Modo de operação e parametrização através de IO-Link (multiplex, paralelo, unidirecional)
  • Diodos indicadores independentes
  • Um diodo adicional como indicador para a área de detecção facilita a instalação
  • Elevada precisão graças à compensação de temperatura

Mais

Série 412

Seletor de produtos

Dois ângulos de abertura no cilindro

O modelo M12 cilíndrico com dois ângulos de abertura diferentes contribui para uma grande flexibilidade na instalação e aplicação.

  • Carcaça de metal M12
  • Ajuste preciso do ponto de comutação através de aprendizado de linha
  • Feixe sonoro especialmente estreito disponível

Mais

Série 418

Seletor de produtos

No ângulo direito

Modelo curto, programável e com até 2 saídas de chaveamento independentes são característicos da série. Também com a opção de cabeça angulada, que permite uma saída de som a 90° em relação ao eixo longitudinal do sensor M18. É possível adquirir versões com compensação de temperatura e IO-Link.

  • Ajuste preciso do ponto de comutação através de autoaprendizado ou IO-Link
  • Um botão de autoaprendizado por cada saída de chaveamento
  • Versões com compensação de temperatura
  • Modo de operação e parametrização através de IO-Link (multiplex, paralelo, unidirecional)
  • Zona cega reduzida no caso de longo alcance

Mais

Série 430

Seletor de produtos

Os pacotes de força

Sempre que forem necessários grandes alcances, os sensores M30 da série 430 são a escolha certa. Duas saídas de chaveamento separadas podem ser ajustadas individualmente por botão de autoaprendizado ou IO-Link. Ao todo, 10 destes sensores podem ser sincronizados simplesmente com um cabo.

  • Extremamente compacto no modelo M30
  • Ajuste preciso do ponto de comutação através de autoaprendizado ou IO-Link
  • Um botão de autoaprendizado por cada saída de chaveamento
  • Modo de operação e parametrização através de IO-Link (multiplex, paralelo, unidirecional)
  • Elevada precisão graças à compensação de temperatura
  • Zona cega reduzida no caso de longo alcance

Mais