Detectores de contraste

Seletor de produtos

O contraste faz a diferença

Este tipo de sensor pode detectar e comparar contrastes muito precisos através das mais variadas fontes de luz, como luz branca, luz vermelha laser ou luz VVA e, com uma flutuação de sinal (jitter) mínima, passar a informação ao processo. Graças à seleção automática das cores de emissão corretas, podem ser detectadas de forma confiável várias combinações de cor e de tons de cinza.

KRT 3B

Seletor de produtos

O menor de seu tipo também com IO-Link

Os detectores de contraste da série KRT 3B distinguem tons de cinza e detectam, assim, os contrastes mínimos. Desta forma, pode ser detectada a presença de inscrições ou impressões ou da marcas.

  • Alcance de detecção 14,5 mm/60 mm (laser)
  • Multicolor (VVA), luz branca ou laser
  • Vários processos de autoaprendizado,
  • Correção do limiar de chaveamento através de EasyTune
  • Tempo de resposta mín. 50 μs
  • Frequência de chaveamento até 10 kHz
  • Prolongamento de pulso
  • Interface IO-Link

Mais

KRT 18B

Seletor de produtos

Indicação permanente de sinal através de gráfico de barras

Em muitos processos de embalagem, é preciso reconhecer confiavelmente marcas de contraste em embalagens em folha, sacos plásticos, plástico-bolha ou em etiquetas. O detector de contraste KRT 18B, graças à indicação permanente de sinal, alia o manuseio fácil a uma alta potência. Disponível também com saída analógica para uma detecção de marcas particularmente exigente.

  • Multicolor (VVA)
  • Variantes com botões de autoaprendizado e potenciômetro
  • Gráfico de barras autoajustável para indicação de sinal
  • Gerenciamento de fórmulas por IO-Link
  • Reajuste automático de sensibilidade
  • Carcaça de metal niquelado
  • Freqüência de chaveamento até 15/22 kHz
  • Graus de proteção IP67 e IP69K com ECOLAB
  • Alcance de detecção 13 (+/-3) mm
  • Tempo de resposta 20/30 μs
  • Ajuste sem ferramentas

Mais

KRT 55

Seletor de produtos

Modelo WASH DOWN

Onde quer que se fabriquem, processem ou embalem alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos ou cosméticos, o design compatível com a higiene é uma exigência fundamental. Estes detectores de contraste em design WASH-DOWN resistem mesmo aos ciclos mais intensivos de limpeza e desinfecção. A interface IO-Link permite um ajuste simples a aplicações complexas.

  • Carcaça em aço inoxidável AISI 316L
  • Alcance de detecção 13 mm
  • Luz VVA ou branca
  • Vários processos de autoaprendizado
  • Correção do limiar de chaveamento através de EasyTune
  • Tempo de resposta 50 μs
  • Frequência de chaveamento 10 kHz
  • Prolongamento de pulso
  • Interface IO-Link

Mais

KRT 20

Seletor de produtos

Sistemas de marcas de corte ultrarrápidos e de alta resolução

Com tempos de flutuação de <7 µs, com pontos de luz precisos, redondos e pequenos, com gerenciamento do banco de memória e interface livremente programável, com compensação de temperatura perfeita, estes aparelhos em carcaça de metal robusta são também adaptados aos processos mais rápidos.

  • Carcaça de metal com objetivas intermutáveis
  • Alcances de detecção 12/20 mm e 50 mm
  • Muito alta resolução
  • Tempo de resposta 10 ms
  • Frequência de chaveamento 50 kHz
  • Saída de chaveamento e saída analógica
  • Compensação de temperatura
  • Prolongamento de pulso
  • Comutação do limiar de chaveamento
  • Livremente programável
  • Perfil de ponto de luz redondo ou retangular

Mais

KRT 21

Seletor de produtos

Carcaça padrão e tempo de resposta curto

Com um tempo de resposta de 33 µs, um emissor VVA, objetivas intermutáveis e outros detalhes de equipamento básico, qualquer tipo de marca de contraste poderá ser detectado com confiabilidade. O ajuste simples à marca e ao fundo permite uma entrada em operação sem complicações.

  • Alcance de detecção 9 mm ou 18 mm
  • Óticas intercambiáveis em vidro e plástico
  • Emissor multicolor (VVA)
  • Autoaprendizado estático
  • Tempo de resposta 33 μs
  • Frequência de chaveamento 15 kHz
  • Prolongamento de pulso

Mais