Sensores especiais

Confiável, mesmo em situações exigentes

Nesta rubrica, vai encontrar soluções de sensores, que têm de cumprir tarefas de detecção muito especiais ou que foram desenvolvidas para aplicações específicas. Encontram-se aqui os detectores de contraste e luminescência, bem como os detectores de cor e sistemas para o controle de folhas duplas e pontos de colagem ou para a detecção de folhas parcialmente sobrepostas.

Detectores de contraste

Seletor de produtos

O contraste faz a diferença

Este tipo de sensor pode detectar e comparar contrastes muito precisos através das mais variadas fontes de luz, como luz branca, luz vermelha laser ou luz VVA e, com uma flutuação de sinal (jitter) mínima, passar a informação ao processo. Graças à seleção automática das cores de emissão corretas, podem ser detectadas de forma confiável várias combinações de cor e de tons de cinza.

Mais

Sensores de luminescência

Seletor de produtos

Eu vejo o que tu não vês

Este tipo de sensor detecta marcações luminescentes visíveis e invisíveis. Fornece o resultado como saída de chaveamento ou valor analógico e usa-se sobretudo para classificar e controlar áreas em que outros processos de detecção não fornecem resultados confiáveis ou em que as marcações não devem ou não podem estar visíveis.

Mais

Detectores de cores

Seletor de produtos

É sempre bom quando fica colorido

Este tipo de sensor detecta cores e compara-as com um valor de referência salvo. São sempre a solução certa se a cor de um objeto ou uma marcação puder servir de critério de classificação ou de verificação. O resultado é emitido enquanto sinal de chaveamento de acordo com a parametrização e os valores de tolerância predefinidos do sistema.

Mais

Detectores de folhas duplas/de pontos de colagem

Seletor de produtos

Impressão e processamento posterior sempre controlados

Há décadas que os aparelhos para garantir a disponibilidade da instalação e a respectiva logística na indústria gráfica fazem parte das nossas principais competências. E isto não é de somenos importância, pois podemos comprovar muita experiência no terreno e dispomos há uma década de conhecimentos sólidos sobre aplicações neste setor.

Mais

Controle de quebra de broca

Seletor de produtos

Barreira de luz laser unidirecional para o monitoramento de ferramentas e controle de quebra de broca > 1 mm para as mais complexas condições ambientais na carcaça de metal.

  • Carcaça em metal robusto
  • Exibição de nível do sinal
  • Conexão pneumática para limpeza
  • Saída de advertência

Mais