Série 110

Seletor de produtos

Os sensores fotoelétricos difusos da série 110 foram desenvolvidos especialmente para reconhecer diferentes materiais sob condições cambiáveis, de forma estável e com posição precisa. Ao desenvolver esta série, focamos especialmente nas dimensões.

  • Classe de laser 1 com ponto de laser alinhado
  • Boa supressão de fundo e erro pequeno em preto e branco
  • Possibilidades de regulação através de IO-Link

HT110 - Sensores fotoelétricos difusos com supressão de fundo

Seletor de produtos

Detecção segura de diferentes objetos em modelo compacto

Os sensores fotoelétricos difusos da série 110 foram desenvolvidos especialmente para reconhecer diferentes materiais sob condições cambiáveis, de forma estável e com posição precisa. A operação do sensor é feita de maneira muito simples, através de botões de teach. O alcance máximo de até 5.000 mm faz do sensor uma solução em diversas aplicações com até 2 pontos de chaveamento.

  • Classe de laser 1 ponto de laser
  • 2 saídas de chaveamento push-pull independentes uma da outra
  • Comportamento de chaveamento estável em objetos escuros, brilhantes e coloridos, devido ao tempo de propagação da luz
  • Conexão M12 girável e com economia de espaço
  • Indicador LED de status em cima e na frente
  • Possibilidades de regulação através de I/O-Link e Sensor Studio
  • Carcaça compacta

Mais