Série 10

Seletor de produtos

Detecção segura de materiais em modelo compacto

Os sensores fotoelétricos da série 10 foram desenvolvidos especialmente para reconhecer diferentes materiais sob condições cambiáveis, de forma segura e com posição precisa. A operação do sensor é feita de maneira intuitiva e muito simples, através de botões grandes. O alcance máximo de até 8.000 mm faz do sensor uma solução em diversas aplicações. A série oferece uma ampla seleção de funções e variantes.

  • Classe de laser 1 com ponto de laser alinhado
  • Opcionalmente até 3 saídas de chaveamento
  • Reconhecimento seguro de objetos escuros, brilhantes e coloridos
  • Recesso para parafusos ou porcas M4 de ambos os lados
  • Conexão M12, saída de cabo ou cabo patch, giratória e com economia de espaço
  • Grandes botões de controle
  • Indicador LED de status em cima e na frente
  • Possibilidades de regulação através de IO-Link e Sensor Studio
  • Carcaça compacta

Sensores fotoelétricos difusos com supressão de fundo

Seletor de produtos

Sensor fotoelétrico com supressão de fundo de alta potência para diversos materiais e grande alcance.

Mais