Série 49C

Seletor de produtos

O multitarefas potente e extremamente robusto com conexão por borne

Em todos os princípios de funcionamento, esta série dentro de uma carcaça de plástico convence com sua concepção extremamente robusta. A área de aperto com bornes tipo mola é acessível pela frente. As principais características são variantes com contato de comutação (relé/MOSFET com alta potência de comutação) e ampla faixa de tensão de 20–250 V CA/CC ou os tipos 24 V CC com saídas NPN/PNP, bem como o grau de proteção IP 67 e 69K.

  • Conexão por borne (borne tipo mola) 5 x 1,5 mm² pela frente
  • Contato de comutação (contato reversível) ou MOSFET
  • Grau de proteção IP67 e IP69 e variante de aquecimento
  • Elevado alcance

Barreiras de luz unidirecionais

Seletor de produtos

Barreiras de luz unidirecionais com reserva de funcionamento extremamente grande, alcances até 120 m em luz vermelha visível ou luz infravermelha e muitas funções adicionais.

Mais

Barreiras de luz retrorreflexivas

Seletor de produtos

Barreiras de luz retrorreflexivas polarizadas com luz vermelha visível para grandes alcances de 24 m e reserva de funcionamento com funções adicionais.

Mais

Sensores fotoelétricos com supressão de fundo

Seletor de produtos

Sensores fotoelétricos muito potentes com supressão de fundo com grande “alcance”.

Mais