Barreiras de luz/sensores fotoelétricos, cúbicos

Seletor de produtos

A única coisa standard é aqui a forma da carcaça

Os produtos desta área se destacam por seu modelo cúbico. Graças às diferentes possibilidades de montagem, cobrem um vasto espectro de situações de instalação. Encontra aqui sensores confiáveis com os mais variados princípios de funcionamento para uma diversidade de tarefas de detecção em diferentes condições ambientais.

Série 2

Seletor de produtos

Tão pequenos e já tão profissionais

Os variados mini-sensores da série 2 – de sensores energéticos a barreiras de luz unidirecionais – apresentam o melhor equipamento para uma diversidade de casos de aplicação na automação industrial. Os mini-sensores mostram aquilo de que são capazes sobretudo em situações de montagem em espaços confinados, p. ex., nas áreas da tecnologia de movimentação e na robótica.

  • LEDs de indicação bem visíveis em toda a volta
  • Grau de proteção IP 67
  • Invólucros de fixação de metal integrados
  • 2 saídas de chaveamento (PNP/NPN) na versão de chaveamento por luz ou sombra
  • Todas as possibilidades de conexão comuns (M8, M12)
  • Minimodelo para situações de montagem em espaços confinados
  • Supressão de interferências de alto desempenho

Mais

Série 3

Seletor de produtos

Em miniatura, versátil, fácil de usar, robusto

A versátil paleta de modelos da série 3 permite a utilização em inúmeras aplicações, p. ex., indústria de embalagens e tecnologia de movimentação. Neste segmento de desempenho, estes sensores oferecem a maior diversidade de funções de toda a concorrência e impressionam também pelo grande alcance e reservas de funcionamento melhoradas. Tecnologias elaboradas para supressão de luzes externas e erradas e para o alinhamento rápido e colocação em funcionamento complementam as vantagens.

  • LEDs de indicação bem visíveis em toda a volta
  • Grau de proteção IP 67 e IP 69K
  • Invólucros de fixação de metal integrados
  • Funções de teach abrangentes
  • Proteção contra manipulações através de botão bloqueável
  • A mais elevada reserva de funcionamento
  • Elevada proteção contra luz externa graças ao A²LS
  • Conector metálico M8

Mais

Série 5

Seletor de produtos

Grande potência da carcaça compacta

As barreiras de luz da série 5, graças a seu modelo cúbico compacto, são sempre a escolha acertada quando é preciso uma detecção standard eficiente e confiável, p. ex., na tecnologia de transporte ou na indústria de embalagens. As mangas roscadas metálicas integradas M3 e a saída de cabos alternativa, que se pode escolher, para baixo ou para trás, permitem inúmeras possibilidades, mesmo em situações de montagem em espaços confinados. Do ponto de vista tecnológico, também a série 5, com um grande alcance, ponto de luz brightVision® grande e supressão ativa de luz externa A²LS, oferece tudo o que é mais recente no que respeita a barreiras de luz.

  • LEDs de indicação claros em amarelo/verde
  • Grau de proteção IP 67
  • Invólucros de fixação de metal integrados com rosca M3
  • 2 saídas de chaveamento antivalentes
  • Ampla faixa de temperaturas de operação de -40°C a +60°C.
  • Ponto de luz visível claro brightVision®
  • Elevada proteção contra luz externa graças ao A²LS

Mais

Série 8

Seletor de produtos

Versátil, compacto, estável

Esta série abrangente oferece um grande número de princípios de funcionamento e funções em uma carcaça de metal resistente de dimensões bastante compactas. Com os graus de proteção IP 67 e IP 69K, os sensores são indicados para inúmeras aplicações industriais com vidraça, p. ex., na indústria de embalagens ou em máquinas especiais, sobretudo em condições adversas. O conector rotativo do dispositivo facilita a integração em espaços confinados.

  • Graus de proteção IP 67 e IP 69K
  • Carcaça de metal com ótica de vidro
  • Conector giratório M12
  • Grande seleção de dispositivos laser
  • Princípio de autocolimação
  • Elevada proteção contra luz externa graças ao A²LS
  • Muitas funções especiais disponíveis em modelo

Mais

Série 10

Seletor de produtos

Detecção segura de materiais em modelo compacto

Os sensores fotoelétricos da série 10 foram desenvolvidos especialmente para reconhecer diferentes materiais sob condições cambiáveis, de forma segura e com posição precisa. A operação do sensor é feita de maneira intuitiva e muito simples, através de botões grandes. O alcance máximo de até 8.000 mm faz do sensor uma solução em diversas aplicações. A série oferece uma ampla seleção de funções e variantes.

  • Classe de laser 1 com ponto de laser alinhado
  • Opcionalmente até 3 saídas de chaveamento
  • Reconhecimento seguro de objetos escuros, brilhantes e coloridos
  • Recesso para parafusos ou porcas M4 de ambos os lados
  • Conexão M12, saída de cabo ou cabo patch, giratória e com economia de espaço
  • Grandes botões de controle
  • Indicador LED de status em cima e na frente
  • Possibilidades de regulação através de IO-Link e Sensor Studio
  • Carcaça compacta

Mais

Série 15

Seletor de produtos

A série 15 é otimizada para o uso universal no ambiente industrial; aqui é onde os grandes alcances e uma carcaça robusta se encontram. A linha de sensores com preços atraentes oferece todos os tipos de funcionamento padrão, complementados por soluções especiais para a intralogística. A operação dos dispositivos é intuitiva através de potenciômetro. LEDs de indicação bem visíveis em toda a volta e uma saída de chaveamento em versão PNP ou NPN opcional complementam o conjunto.

  • Otimizado economicamente
  • Uma saída de chaveamento NPN ou PNP
  • Com indicação «Objeto detectado»
  • Grau de proteção IP67

Mais

Série 18

Seletor de produtos

O número um quando se trata da detecção de objetos transparentes.

Estes sensores retrorreflexivos na carcaça de metal revestida com ótica de vidro são particularmente adequados para a detecção de garrafas PET, garrafas de vidro, películas de plástico e vidro plano transparentes. O patenteado processo de tracking contribui para uma multiplicação do intervalo de limpeza; os tempos de resposta curtos e uma flutuação pequena permitem o controle seguro de processos rápidos. As muitas possibilidades de fixação com rosca integrada facilitam a montagem e as variantes com ótica alinhada aBeam não necessitam de alinhamento. A parametrização através de IO-Link permite um ajuste flexível e simples do dispositivo.

  • Graus de proteção IP 67 e IP 69K
  • Carcaça de metal resistente à corrosão com rosca e ótica de vidro
  • Especialmente para detecção de PET, folha e vidro
  • Ótica aBEAM calibrada para usar sem alinhamento
  • Ajuste da sensibilidade através de botão de teach ou de potenciômetro
  • Princípio de autocolimação
  • A compensação automática de sujeira/limpeza (tracking) prolonga os intervalos de limpeza
  • Elevada proteção contra luz externa graças ao A²LS

Mais

Série 23

Seletor de produtos

A série 23 é otimizada para o uso universal no ambiente industrial no formato em miniatura. Aqui existe a combinação de alcances adequados e uma carcaça robusta. A linha de sensores com preços atraentes oferece todos os tipos de funcionamento padrão. A operação dos sensores fotoelétricos difusos é intuitiva através de potenciômetro multivolta, LEDs de indicação bem visíveis em toda a volta e uma saída de chaveamento em versão PNP ou NPN opcional complementam o conjunto.

Mais

Série 25

Seletor de produtos

Compacto, confiável, rentável

A série universal 25 é a solução em sensores para um amplo campo de aplicação na tecnologia de embalagem, intralogística e tecnologia da automação. A série oferece os maiores alcances e convence com reservas de funcionamento generosas. Dispositivos especiais, como os sensores com ponto de luz longo ou pequeno, barreiras de luz de vidro transparente ou a barreira de luz unidirecional High power são solucionadores de problema potentes para aplicações complicadas. A série se torna ainda mais atraente através das classes de proteção IP67 e IP69K, supressão ativa de luz ambiente e certificação ECOLAB, enquanto as mangas roscadas M4 reforçadas com metal garantem uma carcaça extremamente estável.

  • LEDs de indicação bem visíveis em toda a volta
  • Elevadas reservas de funcionamento e grandes alcances
  • Sensores de categoria 2
  • Saída de advertência e entrada de ativação para maior disponibilidade
  • Graus de proteção IP 66, IP 67 e IP 69K
  • Carcaça robusta compacta com mangas roscadas
  • Ampla faixa de temperaturas de operação de -40°C a +60°C
  • Elevada proteção contra luz externa graças ao A²LS

Mais

Série 28

Seletor de produtos

Os pequenos são duros

Os sensores da série 28 são barreiras de luz confiáveis, eficientes, destinadas a inúmeras tarefas standard de detecção na tecnologia de transporte, na indústria de embalagens e em máquinas especiais. Oferecem grandes alcances e muitos destaques técnicos, como o ponto de luz visível claro brightVision® para um alinhamento simples ou possibilidade de montagem em furo M18 do lado frontal ou do lado do conector a um excelente preço absolutamente convincente. A carcaça de plástico cúbica, reforçada a fibra em IP 67 e a supressão ativa de luz externa A²LS permitem ainda uma detecção especialmente confiável, mesmo em ambientes industriais duros.

  • LEDs de indicação claros em amarelo/verde
  • Grau de proteção IP 67
  • 2 saídas de chaveamento antivalentes
  • Ampla faixa de temperaturas de operação de -40°C a +60°C.
  • Ponto de luz visível claro brightVision®
  • Elevada proteção contra luz externa graças ao A²LS
  • Montagem universal em furo M18 do lado frontal ou do lado do conector
  • Montagem simples em furo passante com proteção antirrotação do lado da carcaça para as porcas de montagem

Mais

Série 36

Seletor de produtos

A série 36 oferece soluções em sensores universais, a fim de garantir um alto grau de automação. A linha de sensores com preços atraentes detecta objetos de maneira confiável, com base em princípios de funcionamento comprovados, e é complementada por soluções especiais para a detecção segura de objetos reflexivos. A operação dos dispositivos é intuitiva, e os LEDs de indicação bem visíveis em toda a volta, assim como uma saída de chaveamento opcionalmente em versão PNP ou NPN, permitem um comissionamento fácil e uma boa compatibilidade com aplicações diversas.

Mais

Série 46

Seletor de produtos

De alta potência, confiável, rentável

Com grandes reservas de potência e alcances, estes sensores em carcaça de plástico são os mais indicados para a utilização em sistemas transportadores e de armazenamento, na indústria do processamento de madeira e em máquinas especiais. Grandes óticas, os graus de proteção IP 67 e IP 69K, bem como o patenteado aviso de reserva de funcionamento chamado autocontrol, abrem a esta vasta série muitos campos de aplicação.

  • Grandes reservas de funcionamento
  • Grandes alcances (em parte, em várias áreas)
  • Variantes com interface IO-Link para parametrização e mudança rápida de formato através de comando
  • Saída de advertência para maior disponibilidade
  • Graus de proteção IP 67 e IP 69K
  • Carcaça de plástico muito resistente
  • Ampla faixa de temperaturas de operação de -40°C a +60°C.
  • Ponto de luz visível claro brightVision® ou infravermelho
  • Elevada proteção contra luz externa graças ao A²LS
  • Adaptação por potenciômetro ou aprendizado

Mais

Série 49C

Seletor de produtos

O multitarefas potente e extremamente robusto com conexão por borne

Em todos os princípios de funcionamento, esta série dentro de uma carcaça de plástico convence com sua concepção extremamente robusta. A área de aperto com bornes tipo mola é acessível pela frente. As principais características são variantes com contato de comutação (relé/MOSFET com alta potência de comutação) e ampla faixa de tensão de 20–250 V CA/CC ou os tipos 24 V CC com saídas NPN/PNP, bem como o grau de proteção IP 67 e 69K.

  • Conexão por borne (borne tipo mola) 5 x 1,5 mm² pela frente
  • Contato de comutação (contato reversível) ou MOSFET
  • Grau de proteção IP67 e IP69 e variante de aquecimento
  • Elevado alcance

Mais

Série 53

Seletor de produtos

Intransigente na área da higiene

Estes sensores foram especialmente desenvolvidos para as áreas sensíveis em termos de higiene, p. ex., indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia. O design da sua carcaça está perfeitamente adaptado para impedir a proliferação de bactérias, dispondo de uma placa de plástico resistente aos riscos e à difusão. O conceito de fixação único garante, através da cavilha de montagem de 12 mm de diâmetro e ajuste G6, uma união estanque ao gás entre sensor e máquina.

  • Vedante TPV (com resistência química a produtos de limpeza) lisa, desinfetável e resistente à difusão
  • Carcaça em aço inox em V4A (AISI 316L) design HYGIENE
  • Testado segundo ECOLAB e CleanProof+
  • A tecnologia de carcaça estanque ao gás evita a proliferação de bactérias
  • Cobertura da parte ótica em PMMA+ com revestimento especial estável com H2O2 e limpeza com um pano e álcool a 70 %
  • Marcação eletroquímica do dispositivo estável a longo prazo e desinfetável
  • Fixação em V4A (AISI 316L) para adaptação estanque ao gás (diâmetro 12 mm, ajuste G6)

Mais

Série 55

Seletor de produtos

Absolutamente confiável em zona úmida

Esta série de sensores em aço inox mostra aquilo de que é capaz sobretudo na zona úmida de sua linha de produção. O design inovador WASH-DOWN permite limpar a fundo toda a instalação com produtos e processos comuns. Os materiais resistentes à difusão e aos químicos impedem uma proliferação de bactérias e asseguram longos anos de bom funcionamento dos sistemas. A compatibilidade de fixação com as séries padrão facilita a integração.

  • Vedante TPV (com resistência química a produtos de limpeza) lisa, desinfetável e resistente à difusão
  • Carcaça em aço inox em V4A (AISI 316L) design WASH-DOWN
  • Testado segundo ECOLAB e CleanProof+
  • A tecnologia de carcaça estanque ao gás evita a proliferação de bactérias
  • Cobertura da parte ótica em PMMA+ com revestimento especial estável com H2O2 e limpeza com um pano e álcool a 70 %
  • Marcação eletroquímica do dispositivo estável a longo prazo e desinfetável
  • Fixação em V4A (AISI 316L) preparada para rosca M4
  • Conector/cabo: V4A/PVC desinfetável e resistente à difusão

Mais

Série 93

Seletor de produtos

A dobra inteligente na ótica

A característica distintiva desta série é o sistema ótico em V, que contribui para uma detecção de objetos extremamente eficiente e uma supressão de fundo confiável. Em especial para aplicações em que objetos brilhantes ou transparentes tenham de ser detectados e/ou fundos brilhantes tenham de ser ocultados com segurança, esta série oferece soluções otimizadas em carcaça de metal.

  • Detectores com supressão de fundo e supressão do primeiro plano através da disposição da ótica em forma de V
  • Luz infravermelha
  • Excelente detecção de objetos escuros
  • Detecção confiável de objetos transparentes e muito reflexivos

Mais

Série 95

Seletor de produtos

Carcaça de metal emparelhada com cobertura de vidro

A série 95 é disponível como barreira de luz unidirecional, sensor retrorreflexivo e sensor fotoelétrico para detecção de PET, folha e vidro. A carcaça de metal robusta em IP 67 / IP 69K e a supressão ativa de luz externa A²LS permitem uma detecção especialmente confiável, mesmo em ambientes industriais duros.

  • Graus de proteção IP 67 e IP 69K
  • Ajuste da sensibilidade com potenciômetro multivolta
  • Carcaça de metal com ótica de vidro
  • Variantes para detecção de PET, folha e vidro
  • Saída de advertência e entrada de ativação para maior disponibilidade
  • Elevada proteção contra luz externa graças ao A²LS

Mais

Série 96

Seletor de produtos

O gênio universal para grandes alcances

Não importa o princípio de funcionamento nem se a carcaça é de metal ou de plástico ou se a alimentação é CC ou CA – os sensores desta série são universais. Com sua grande superfície ótica, classe de proteção IP 67 ou IP 69K, e aquecimento opcional da parte ótica, vão convencê-lo pela detecção confiável com grandes reservas de funcionamento e grandes alcances, bem como muitas opções, sob condições ambientais difíceis.

  • Versões em carcaça de metal robusta, com ótica de vidro
  • Graus de proteção IP 67 e IP 69K
  • Versões multi-tensão (20 V - 230 V) com saída de relé
  • Alcances e reservas de funcionamento grandes
  • Versões com aquecimento da parte ótica
  • Detector laser com grande alcance

Mais

Série 110

Seletor de produtos

Os sensores fotoelétricos difusos da série 110 foram desenvolvidos especialmente para reconhecer diferentes materiais sob condições cambiáveis, de forma estável e com posição precisa. Ao desenvolver esta série, focamos especialmente nas dimensões.

  • Classe de laser 1 com ponto de laser alinhado
  • Boa supressão de fundo e erro pequeno em preto e branco
  • Possibilidades de regulação através de IO-Link

Mais