Série 2

Seletor de produtos

Tão pequenos e já tão profissionais

Os variados mini-sensores da série 2 – de sensores energéticos a barreiras de luz unidirecionais – apresentam o melhor equipamento para uma diversidade de casos de aplicação na automação industrial. Os mini-sensores mostram aquilo de que são capazes sobretudo em situações de montagem em espaços confinados, p. ex., nas áreas da tecnologia de movimentação e na robótica.

  • LEDs de indicação bem visíveis em toda a volta
  • Grau de proteção IP 67
  • Invólucros de fixação de metal integrados
  • 2 saídas de chaveamento (PNP/NPN) na versão de chaveamento por luz ou sombra
  • Todas as possibilidades de conexão comuns (M8, M12)
  • Minimodelo para situações de montagem em espaços confinados
  • Supressão de interferências de alto desempenho

Barreiras de luz unidirecionais

Seletor de produtos

Estas barreiras de luz unidirecionais clássicas, devido a seu ponto de luz muito pequeno, destinam-se à detecção confiável de peças pequenas. Seu formato miniatura permite ainda a montagem mesmo em espaços confinados.

Mais

Barreiras de luz retrorreflexivas

Seletor de produtos

Estas barreiras de luz, através da utilização de luz polarizada, também conseguem detectar com segurança objetos com superfícies brilhantes.

Mais

Sensores fotoelétricos difusos com supressão de fundo

Seletor de produtos

Estes detectores, especialmente devido a seu pequeno ponto de luz e boa supressão de fundo, conseguem marcar pontos e detectam ainda os componentes mais pequenos sem sofrerem influência dos objetos de fundo.

Mais