Série 5

Seletor de produtos

Grande potência da carcaça compacta

As barreiras de luz da série 5, graças a seu modelo cúbico compacto, são sempre a escolha acertada quando é preciso uma detecção standard eficiente e confiável, p. ex., na tecnologia de transporte ou na indústria de embalagens. As mangas roscadas metálicas integradas M3 e a saída de cabos alternativa, que se pode escolher, para baixo ou para trás, permitem inúmeras possibilidades, mesmo em situações de montagem em espaços confinados. Do ponto de vista tecnológico, também a série 5, com um grande alcance, ponto de luz brightVision® grande e supressão ativa de luz externa A²LS, oferece tudo o que é mais recente no que respeita a barreiras de luz.

  • LEDs de indicação claros em amarelo/verde
  • Grau de proteção IP 67
  • Invólucros de fixação de metal integrados com rosca M3
  • 2 saídas de chaveamento antivalentes
  • Ampla faixa de temperaturas de operação de -40°C a +60°C.
  • Ponto de luz visível claro brightVision®
  • Elevada proteção contra luz externa graças ao A²LS

Barreiras de luz unidirecionais

Seletor de produtos

Barreira de luz unidirecional cúbica compacta para montagem em locais apertados com características técnicas comprovadas.

Mais

Barreiras de luz retrorreflexivas

Seletor de produtos

Barreira de luz retrorreflexiva compacta para situações de montagem em espaços confinados, p. ex., em esteiras de transporte de recipientes.

Mais

Sensores fotoelétricos energéticos

Seletor de produtos

Sensor fotoelétrico cúbico compacto para tarefas standard de detecção. Executa uma detecção diretamente em um objeto e dispensa espelhos reflexivos.

Mais

Sensores fotoelétricos com supressão de fundo

Seletor de produtos

Sensores fotoelétricos cúbicos com supressão de fundo para tarefas standard de detecção. O ajuste do alcance é realizado através de um potenciômetro.

Mais