Série 8

Seletor de produtos

Versátil, compacto, estável

Esta série abrangente oferece um grande número de princípios de funcionamento e funções em uma carcaça de metal resistente de dimensões bastante compactas. Com os graus de proteção IP 67 e IP 69K, os sensores são indicados para inúmeras aplicações industriais com vidraça, p. ex., na indústria de embalagens ou em máquinas especiais, sobretudo em condições adversas. O conector rotativo do dispositivo facilita a integração em espaços confinados.

  • Graus de proteção IP 67 e IP 69K
  • Carcaça de metal com ótica de vidro
  • Conector giratório M12
  • Grande seleção de dispositivos laser
  • Princípio de autocolimação
  • Elevada proteção contra luz externa graças ao A²LS
  • Muitas funções especiais disponíveis em modelo

Barreiras de luz unidirecionais

Seletor de produtos

Barreiras de luz unidirecionais confiáveis com luz vermelha visível para um grande número de aplicações industriais.

Mais

Barreiras de luz retrorreflexivas

Seletor de produtos

Barreiras de luz retrorreflexivas compactas com adaptação da sensibilidade por meio de potenciômetro para integração em espaços confinados.

Mais

Sensores fotoelétricos

Seletor de produtos

Sensor difuso energético de ótimo rendimento com luz vermelha visível.

Mais

Sensores fotoelétricos para supressão de fundo

Seletor de produtos

Sensor difuso energético com supressão de fundo e luz vermelha visível ou de infravermelhos.

Mais