Série 18

Seletor de produtos

O número um quando se trata da detecção de objetos transparentes.

Estes sensores retrorreflexivos na carcaça de metal revestida com ótica de vidro são particularmente adequados para a detecção de garrafas PET, garrafas de vidro, películas de plástico e vidro plano transparentes. O patenteado processo de tracking contribui para uma multiplicação do intervalo de limpeza; os tempos de resposta curtos e uma flutuação pequena permitem o controle seguro de processos rápidos. As muitas possibilidades de fixação com rosca integrada facilitam a montagem e as variantes com ótica alinhada aBeam não necessitam de alinhamento. A parametrização através de IO-Link permite um ajuste flexível e simples do dispositivo.

  • Graus de proteção IP 67 e IP 69K
  • Carcaça de metal resistente à corrosão com rosca e ótica de vidro
  • Especialmente para detecção de PET, folha e vidro
  • Ótica aBEAM calibrada para usar sem alinhamento
  • Ajuste da sensibilidade através de botão de teach ou de potenciômetro
  • Princípio de autocolimação
  • A compensação automática de sujeira/limpeza (tracking) prolonga os intervalos de limpeza
  • Elevada proteção contra luz externa graças ao A²LS

Barreiras de luz retrorreflexivas

Seletor de produtos

Podem ser fornecidos barreiras de luz retrorreflexivas polarizadas e não polarizadas com ótica de autocolimação para a detecção de produtos e películas transparentes. Conforme as exigências da aplicação, estão disponíveis 3 tipos diferentes de possibilidades de regulação (potenciômetro 270°, tecla de teach, potenciômetro de 11 voltas) e como versão IO-Link.

Mais