Série 25

Seletor de produtos

Compacto, confiável, rentável

A série universal 25 é a solução em sensores para um amplo campo de aplicação na tecnologia de embalagem, intralogística e tecnologia da automação. A série oferece os maiores alcances e convence com reservas de funcionamento generosas. Dispositivos especiais, como os sensores com ponto de luz longo ou pequeno, barreiras de luz de vidro transparente ou a barreira de luz unidirecional High power são solucionadores de problema potentes para aplicações complicadas. A série se torna ainda mais atraente através das classes de proteção IP67 e IP69K, supressão ativa de luz ambiente e certificação ECOLAB, enquanto as mangas roscadas M4 reforçadas com metal garantem uma carcaça extremamente estável.

  • LEDs de indicação bem visíveis em toda a volta
  • Elevadas reservas de funcionamento e grandes alcances
  • Sensores de categoria 2
  • Saída de advertência e entrada de ativação para maior disponibilidade
  • Graus de proteção IP 66, IP 67 e IP 69K
  • Carcaça robusta compacta com mangas roscadas
  • Ampla faixa de temperaturas de operação de -40°C a +60°C
  • Elevada proteção contra luz externa graças ao A²LS

Barreiras de luz unidirecionais

Seletor de produtos

A barreira de luz unidirecional convence, com seu alcance acima da média e sua diversidade de opções para o aumento da segurança do processo (aviso, procedimento de teste). Disponível como versão extremamente potente, p. ex. para radiação através de folhas.

Mais

Barreiras de luz retrorreflexivas

Seletor de produtos

Além das barreiras de luz retrorreflexivas normais polarizadas, a série 25 com variantes serve para a detecção segura de paletas envoltas por folhas plásticas estiradas e objetos transparentes, ou para o posicionamento de alta precisão.

Mais

Sensores fotoelétricos difusos com supressão de fundo

Seletor de produtos

Estes sensores são indicados para a detecção confiável de objetos frente a um fundo. Com as várias versões especiais, a série oferece ainda soluções confiáveis e eficientes para aplicações complicadas, como a detecção de objetos extremamente escuros ou com textura colorida e de objetos com aberturas.

Mais

Sensor de referência dinâmico

Seletor de produtos

O sensor de referência dinâmico detecta quaisquer objetos de maneira precisa e confiável. O princípio inovador do sensor funciona com uma superfície de referência e, assim, não depende das propriedades do objeto a ser detectado, que pode ter qualquer formato, cor ou estrutura da superfície.

Mais