Barreiras de luz retrorreflexivas

Seletor de produtos

Além das barreiras de luz retrorreflexivas normais polarizadas, a série 25 com variantes serve para a detecção segura de paletas envoltas por folhas plásticas estiradas e objetos transparentes, ou para o posicionamento de alta precisão.

PRK 25CL / (I)PRK 25B / PRK 25 - Variantes padrão (LED e laser)

Seletor de produtos

A barreira de luz retrorreflexiva padrão PRK(L)25 assegura uma grande disponibilidade da instalação, mesmo em condições ambientais extremas. As funções adicionais, como, p. ex., aviso e ativação, levam a um aumento ainda maior da segurança do processo.

  • Grande disponibilidade da instalação em condições ambientais extremas
  • Funções adicionais, como p.ex. aviso, ativação para aumento da segurança do processo
  • Excelente trajetória do feixe de luz para aplicações de posicionamento e contagem como laser

Mais

PRK 25 / PRK 25C - Otimizada para objetos transparentes

Seletor de produtos

A barreira de luz retrorreflexiva compacta PRK 25 de lente única está otimizada para o posicionamento de alta precisão e objetos transparentes (películas, PET, vidro) com funções especiais para aplicações nesta área.

  • Especialmente para garrafas PET ou de vidro altamente transparentes e para folhas
  • Ajuste simples através de potenciômetro multivolta ou teach
  • Dispositivo de compensação de contaminação automática com tracking
  • Variantes com indicação do limiar de chaveamento por código intermitente

Mais

(I)PRK 25B.3 / PRK 25C.D - Otimizada para objetos refletores

Seletor de produtos

A barreira de luz retrorreflexiva (I)PRK 25B.3 foi otimizada para a utilização nas áreas de fluxo de material, intralogística ou indústria de embalagens. É especialmente indicada para a detecção segura de paletas envoltas por folhas plásticas estiradas, objetos embalados em película ou superfícies laminadas, bem como em ambientes refletores.

  • Otimizada para a utilização na área do fluxo de material/intralogística e na indústria de embalagens
  • Funcionamento seguro, mesmo com paletas envoltas por folhas plásticas estiradas
  • Detecção confiável em superfícies e ambientes refletores

Mais