Série 28

Seletor de produtos

Os pequenos são duros

Os sensores da série 28 são barreiras de luz confiáveis, eficientes, destinadas a inúmeras tarefas standard de detecção na tecnologia de transporte, na indústria de embalagens e em máquinas especiais. Oferecem grandes alcances e muitos destaques técnicos, como o ponto de luz visível claro brightVision® para um alinhamento simples ou possibilidade de montagem em furo M18 do lado frontal ou do lado do conector a um excelente preço absolutamente convincente. A carcaça de plástico cúbica, reforçada a fibra em IP 67 e a supressão ativa de luz externa A²LS permitem ainda uma detecção especialmente confiável, mesmo em ambientes industriais duros.

  • LEDs de indicação claros em amarelo/verde
  • Grau de proteção IP 67
  • 2 saídas de chaveamento antivalentes
  • Ampla faixa de temperaturas de operação de -40°C a +60°C.
  • Ponto de luz visível claro brightVision®
  • Elevada proteção contra luz externa graças ao A²LS
  • Montagem universal em furo M18 do lado frontal ou do lado do conector
  • Montagem simples em furo passante com proteção antirrotação do lado da carcaça para as porcas de montagem

Barreiras de luz unidirecionais

Seletor de produtos

Barreira de luz unidirecional cúbica e sólida para tarefas standard de detecção com transmissor e receptor.

Mais

Barreiras de luz retrorreflexivas

Seletor de produtos

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada cúbica e sólida para situações de montagem em que pode ser usado um retrorrefletor.

Mais

Sensores fotoelétricos energéticos

Seletor de produtos

Sensor fotoelétrico cúbico e sólido para tarefas standard de detecção. Executa uma detecção diretamente em um objeto e dispensa espelhos reflexivos.

Mais