Sensores fotoelétricos difusos com supressão de fundo

Seletor de produtos

Grande seleção de sensores difusos que, graças a sua supressão de fundo, oferecem resultados confiáveis, mesmo com fundos alternantes. Além dos modelos de luz vermelha e de luz infravermelha, bem como das barreiras de luz laser, são também oferecidas soluções com IO-Link para a mudança de formatos, assim como também modelos especiais.

HRT 46B / HT 46C - Variantes padrão (LED e laser)

Seletor de produtos

Sensor universal com luz vermelha/luz infravermelha com teach ou ajuste mecânico para a detecção segura e o posicionamento exato mesmo de objetos escuros e brilhantes. Disponível como variante na classe de laser 1 e 2 principalmente para peças pequenas ou ponto de luz preciso.

  • Ajuste mais preciso com diafragma mecânico
  • Ponto de luz (luz vermelha) com boa visibilidade para um alinhamento simples
  • Dispositivos laser para ponto de luz muito preciso, por exemplo, para a detecção de orifícios e peças pequenas
  • Tipos com entrada de teach para situações de montagem em espaços confinados
  • Grande alcance com erro preto/branco pequeno

Mais

HRT(R) 46B / HT 46C(I) – Pontos de luz especiais

Seletor de produtos

Sensores com pontos de luz especiais são necessários para algumas aplicações específicas. Um feixe especialmente estreito, por exemplo, para a detecção entre os roletes de um transportador de rolos ou no caso de fundos estruturados.

  • Grande segurança funcional, graças ao ponto de luz especial
  • Infravermelho para a utilização entre roletes metálicos
  • Detecção segura de objetos com estruturas coloridas na embalagem e processamento de madeira

Mais

Conjuntos HT 46C

Seletor de produtos

A facilidade de manuseio destes sensores resulta, além da simplicidade de adaptação com potenciômetro, também dos acessórios fornecidos, p. ex., para fixação.

  • Sensores difusos fotoelétricos com supressão de fundo e acessórios sob um único número de artigo
  • Ajuste preciso do alcance de detecção através de potenciômetro
  • Montagem simples através de vários furos de fixação

Mais