Barreiras de luz retrorreflexivas

Seletor de produtos

Graças às suas reservas de funcionamento extremamente grandes, as barreiras de luz retrorreflexivas confiáveis com luz vermelha asseguram uma excelente disponibilidade da instalação em várias faixas de alcance.

RK46C VarOS - Sensor com faixa de luz

Seletor de produtos

Barreira de luz retrorreflexiva com faixa de luz larga e potente para a detecção confiável de objetos com formas e aberturas variáveis.

  • Faixa de detecção larga e homogênea
  • 2 níveis de sensibilidade programáveis
  • Dimensões do sensor standard
  • Variantes para a detecção de objetos pequenos
  • Easy tune para a otimização do ajuste da sensibilidade (adaptação ao tamanho do objeto)
  • Chaveamento luz/sombra através de teach-in
  • Utilização como sensor de muting (detecção segura de recipientes ou objetos embalados em folha)

Mais

PRK 46B / PRK 46C - Variantes padrão

Seletor de produtos

Esta barreira de luz retrorreflexiva para grandes alcances oferece altas reservas de funcionamento para a detecção segura de objetos, mesmo no caso de refletores pequenos, sujos ou desajustados.

  • A mais elevada reserva de funcionamento dentro do alcance de operação
  • Detecção segura de objetos no caso de espelhos reflexivos muito sujos ou desajustados
  • Possibilidade de regulação por potenciômetro
  • Ampla seleção de variantes de conexão

Mais

(I)PRK 46B.2 / PRK 46C.D - Otimizado para objetos refletivos

Seletor de produtos

A forma especial da barreira de luz retrorreflexiva desta série está otimizada para a utilização em transportadores de rolos com grande segurança funcional, especialmente no caso de paletas envoltas por folhas plásticas estiradas ou folhas despolarizantes.

  • Otimizado para a utilização em transportadores de rolos e paletizadores
  • Funcionamento seguro, mesmo com paletas envoltas por folhas plásticas estiradas
  • Disponível com saída de advertência

Mais

Conjuntos PRK46C

Seletor de produtos

Além do sensor com filtro de polarização (para uma ocultação segura dos reflexos diretos) este conjunto torna o trabalho ainda mais fácil. Sensor e acessórios agrupados sob um mesmo número de artigo. Também estão disponíveis conjuntos pré-montados para máximo conforto.

  • Completo com um único número de artigo
  • Muito fácil de usar e selecionar
  • Uso confiável em aplicações padrão
  • Sensor pré-montado para uso imediato

Mais