Série 53

Seletor de produtos

Intransigente na área da higiene

Estes sensores foram especialmente desenvolvidos para as áreas sensíveis em termos de higiene, p. ex., indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia. O design da sua carcaça está perfeitamente adaptado para impedir a proliferação de bactérias, dispondo de uma placa de plástico resistente aos riscos e à difusão. O conceito de fixação único garante, através da cavilha de montagem de 12 mm de diâmetro e ajuste G6, uma união estanque ao gás entre sensor e máquina.

  • Vedante TPV (com resistência química a produtos de limpeza) lisa, desinfetável e resistente à difusão
  • Carcaça em aço inox em V4A (AISI 316L) design HYGIENE
  • Testado segundo ECOLAB e CleanProof+
  • A tecnologia de carcaça estanque ao gás evita a proliferação de bactérias
  • Cobertura da parte ótica em PMMA+ com revestimento especial estável com H2O2 e limpeza com um pano e álcool a 70 %
  • Marcação eletroquímica do dispositivo estável a longo prazo e desinfetável
  • Fixação em V4A (AISI 316L) para adaptação estanque ao gás (diâmetro 12 mm, ajuste G6)

Barreiras de luz unidirecionais

Seletor de produtos

Estas barreiras de luz unidirecionais em aço inox com design HYGIENE estão particularmente adaptadas à utilização em ambientes mais exigentes.

Mais

Barreiras de luz retrorreflexivas

Seletor de produtos

Encontram-se disponíveis barreiras de luz retrorreflexivas polarizadas e não polarizadas para a tecnologia de transporte para o posicionamento exato tal como para a detecção de garrafas PET, garrafas de vidro e películas de plástico. Além disso, está disponível um dispositivo com laser, especialmente para a detecção de peças pequenas.

Mais

Sensores fotoelétricos difusos com supressão de fundo

Seletor de produtos

Estes sensores fotoelétricos com ajuste preciso através de potenciômetro multivolta são particularmente adequados para assegurar segurança máxima de chaveamento. Através de tipos praticamente independentes do fundo estão disponíveis versões otimizadas para objetos brilhantes e com texturada colorida, bem como para a detecção de aberturas e fendas.

Mais