Série 55

Seletor de produtos

Absolutamente confiável em zona úmida

Esta série de sensores em aço inox mostra aquilo de que é capaz sobretudo na zona úmida de sua linha de produção. O design inovador WASH-DOWN permite limpar a fundo toda a instalação com produtos e processos comuns. Os materiais resistentes à difusão e aos químicos impedem uma proliferação de bactérias e asseguram longos anos de bom funcionamento dos sistemas. A compatibilidade de fixação com as séries padrão facilita a integração.

  • Vedante TPV (com resistência química a produtos de limpeza) lisa, desinfetável e resistente à difusão
  • Carcaça em aço inox em V4A (AISI 316L) design WASH-DOWN
  • Testado segundo ECOLAB e CleanProof+
  • A tecnologia de carcaça estanque ao gás evita a proliferação de bactérias
  • Cobertura da parte ótica em PMMA+ com revestimento especial estável com H2O2 e limpeza com um pano e álcool a 70 %
  • Marcação eletroquímica do dispositivo estável a longo prazo e desinfetável
  • Fixação em V4A (AISI 316L) preparada para rosca M4
  • Conector/cabo: V4A/PVC desinfetável e resistente à difusão

Barreiras de luz unidirecionais

Seletor de produtos

Barreiras de luz unidirecionais em aço inox com design WASH-DOWN com furações padrão para zonas úmidas. Também disponíveis na versão para a detecção de materiais altamente transparentes.

Mais

Barreiras de luz retrorreflexivas

Seletor de produtos

Encontram-se disponíveis barreiras de luz retrorreflexivas polarizadas e não polarizadas para a tecnologia de transporte, para o posicionamento de objetos e tipos de autocolimação para a detecção de garrafas e películas. Além disso, estão disponíveis dispositivos laser com alta frequência de chaveamento, especialmente para a detecção de peças pequenas.

Mais

Sensores fotoelétricos difusos com supressão de fundo

Seletor de produtos

Estes sensores com ajuste preciso através de potenciômetro multivolta são particularmente adequados para o chaveamento seguro, sendo praticamente independentes do fundo. Outros tipos são otimizados para objetos brilhantes e texturados, bem como para a detecção de grelhas e fendas.

Mais