Série 96

Seletor de produtos

O gênio universal para grandes alcances

Não importa o princípio de funcionamento nem se a carcaça é de metal ou de plástico ou se a alimentação é CC ou CA – os sensores desta série são universais. Com sua grande superfície ótica, classe de proteção IP 67 ou IP 69K, e aquecimento opcional da parte ótica, vão convencê-lo pela detecção confiável com grandes reservas de funcionamento e grandes alcances, bem como muitas opções, sob condições ambientais difíceis.

  • Versões em carcaça de metal robusta, com ótica de vidro
  • Graus de proteção IP 67 e IP 69K
  • Versões multi-tensão (20 V - 230 V) com saída de relé
  • Alcances e reservas de funcionamento grandes
  • Versões com aquecimento da parte ótica
  • Detector laser com grande alcance

Barreiras de luz unidirecionais

Seletor de produtos

Barreiras de luz unidirecionais com reserva de funcionamento extremamente grande em luz vermelha visível ou luz infravermelha e muitas funções adicionais.

Mais

Barreiras de luz retrorreflexivas

Seletor de produtos

Barreiras de luz unidirecionais polarizadas e não polarizadas com reserva de funcionamento extremamente grande em luz vermelha visível ou luz infravermelha e funções adicionais.

Mais

Sensores fotoelétricos com supressão de fundo

Seletor de produtos

Sensores fotoelétricos de ótimo rendimento com supressão de fundo para um alcance extremamente grande.

Mais