Sistemas de posicionamento por código de barras

Seletor de produtos

Dados da posição sem limites – «infinitos», adaptáveis a curvas e com precisão milimétrica

O cabeçote de leitura do sistema de posicionamento por código de barras é movimentado ao longo de uma fita de código de barras. Calcula os dados da posição absolutos, no movimento de deslocação, com precisão milimétrica, até uma distância de 10 000 m. A fita de código de barras é muito fácil de manejar e pode ser colada em retas ou em curvas. A maior flexibilidade, a montagem mais simples, diagnóstico transparente e uma grande seleção de interfaces integradas são os pontos fortes deste sistema.

FBPS 600i

Seletor de produtos

Com o sistema de posicionamento por código de barras seguro FBPS 600i, apenas um sensor é necessário para a detecção segura de posição. O dispositivo é conectado a uma unidade de avaliação segura – por ex., um inversor de frequência – através de duas interfaces SSI e é adequado para aplicações até PL e. Assim, é possível implementar funções de segurança de maneira extremamente fácil. Além disso, os requisitos de espaço e o esforço de instalação são reduzidos.

  • Detecção segura de posição até PL e com apenas um dispositivo
  • Implementação especialmente simples das funções de segurança
  • Pouco espaço necessário e maior simplicidade de instalação
  • Tempo curto de reação ao erro de 10 ms para o uso em sistemas rápidos de armazenagem automática
  • Grande campo de trabalho de 50 até 170 mm e conceito de fixação bem pensado garantem uma montagem e integração simples

Mais

BPS 8

Seletor de produtos

Nosso sistema de posicionamento por código de barras compacto BPS 8 impressiona pela robusta carcaça de metal e um conector M12 girável. Com uma interface RS 232 ou RS 485, o sistema pode ser integrado em sua arquitetura de sistemas. O BPS8 pode ser fornecido, à escolha, com saída do feixe de raios pelo lado frontal ou com um espelho defletor.

  • Medição absoluta da posição até 10.000 m
  • Adaptável a curvas, tanto horizontais como verticais
  • Grau de proteção: IP 67
  • Diferentes protocolos no RS 232, RS 485 através de MA 8
  • Reprodutibilidade: ±1 mm
  • Posicionamento exato em desviadores graças a etiquetas especiais

Mais

BPS 300i

Seletor de produtos

O BPS 300i é a segunda geração de posicionamento por código de barras e estabelece padrões nos parâmetros de potência e no manuseamento. A nova função availability control permite o diagnóstico durante a operação. A grande faixa de trabalho de +/-60 mm facilita a montagem mecânica e possibilita medições exatas, mesmo com variações de distância em relação à cinta.

  • Availability Control: para evitar, de forma confiável, falhas relacionadas com a contaminação, o dispositivo informa permanentemente sobre as reservas de funcionamento e indica, assim, atempadamente, p. ex., situações de contaminação
  • Easy Handling: montagem rápida e segura e troca de posição precisa graças à tecnologia de fixação easy-mount
  • Posicionamento absoluto de até 10.000 m com uma precisão reproduzível de ±0,15 mm
  • Velocidade máxima 10 m/s
  • Modularidade: três tecnologias de conexão selecionáveis, aquecimento e display

Mais

BPS 34/37

Seletor de produtos

Os sistemas de posicionamento por código de barras BPS 34 (com interface PROFIBUS) e BPS 37 (com interface SSI) são os sistemas de eleição sempre que a instalação imponha exigências mais complexas nas áreas da parametrização, medição da velocidade e velocidade de traslado. Além disso, o aquecimento da óptica opcional permite usar os dispositivos a temperaturas muito abaixo do ponto de congelamento.

  • Posicionamento absoluto de até 10.000 m
  • Adaptável a curvas, tanto horizontais como verticais
  • Grau de proteção: IP 65
  • Com interface PROFIBUS ou SSI
  • Velocidade máxima 10 m/s
  • No caso de zonas danificadas na fita de códigos de barras, é possível descarregar um conjunto de reparo da internet
  • Graças a etiquetas especiais, o posicionamento preciso em/próximo de desviadores é possível sem problemas

Mais