Cortinas de luz

Muitos feixes veem mais do que um

Nossas cortinas de luz de medição monitoram um grande campo de medição e emitem informações de medição desse campo. Consoante a parametrização e a versão, os aparelhos são indicados para inúmeras tarefas de medição com diversas resoluções, podendo ser integrados em vários ambientes de fieldbus.

CML700i

Seletor de produtos

Medição rápida, simples e confiável para muitas aplicações

As interfaces integradas permitem a integração simples e rápida destas cortinas de luz no ambiente de fieldbus sem caixas de gateway adicionais, poupando esse espaço e tempo de montagem. Graças à montagem em cascata com apenas 23 mm de área morta entre os feixes, aos tempos rápidos de resposta e à detecção de materiais transparentes, permitem, p. ex. o rastreamento de objetos sem lacunas nas esteiras de transporte. Nesta série estão disponíveis variantes certificadas para uso em atmosferas potencialmente explosivas do grupo II, categoria 3, zona 2 (gás) e zona 22 (pó).

Mais

CMS700i

Seletor de produtos

Medição de contornos redefinida – desembalar, montar, conectar - pronto!

O sistema de medição de contorno 3D detecta na passagem largura, comprimento, altura, saliências, projeções e a posição de quaisquer objetos, independentemente do formato e da estrutura da superfície. Bolsas de polietileno também são detectadas com segurança no processo. Sob um único número de artigo, o sistema completo inclui todos os componentes para a operação e a instalação.

  • Detecção do contorno, posição e tamanho do objeto na passagem
  • Comissionamento extremamente simples com o WebConfig
  • Possibilidade de detecção dos menores tamanhos de objetos com no mín. 5 x 50 x 50 mm3
  • O sistema é capaz de coletar dados periféricos, por ex., de balanças ou leitores de códigos de barras, e interconecte-os com um carimbo da hora
  • Avaliações adicionais, por ex., o volume envolvente ou controle de deformação, são possíveis
  • Todos os componentes do sistema podem ser encomendados com apenas um número de artigo

Mais