Sensores de medição

Monitoramento inteligente e regulagem via sensores de medição

Os sensores de medição conseguem verificar ativamente as distâncias, posicionar equipamentos e vigiar outros parâmetros, com o intuito de iniciar ações de uma forma inteligente e independente, intervindo, por exemplo, na regulagem de processos. Aqui encontrará uma grande variedade de tecnologias e modelos para uma operação eficiente e sem problemas dos equipamentos.

Sensores de distância óticos

Seletor de produtos

Luz acesa - medição em curso

Os sensores medem distâncias com laser ou LED de forma rápida e muito precisa nos mais diversos materiais e até com grandes alcances.

Mais

Sensores de distância por ultrassom

Seletor de produtos

Quando não se avança com luz

A tecnologia de ultrassom permite também detectar de forma confiável objetos opacos ou transparentes e realizar medições estáveis de distâncias. Além disso, são possíveis medições em ambientes de poeira, vapor ou umidade.

Mais

Sensores de posicionamento

Precisão milimétrica no local certo

Nas peças móveis da instalação que têm de trabalhar juntas automaticamente, o posicionamento de precisão milimétrica de peças ou peças de trabalho tem uma grande importância. Oferecemos aqui aparelhos com dois princípios de funcionamento. Por um lado, um medidor de distâncias laser que faz a medição contra um espelho reflexivo e, por outro, um sistema de posicionamento por código de barras cujo laser de luz vermelha determina a posição e a velocidade face a uma fita de código de barras.

Mais

Sensores 3D

Uma dimensão pode também ser mais do que isso?

Estes sensores determinam os contornos de altura. Com objetos em movimento ou através de operação do sensor, é tão fácil gerar dados em 3D. Os dados de medição podem ser emitidos para um processamento posterior externo ou previamente processados no sensor para uma medição ou detecção confortável de objetos.

Mais

Cortinas de luz

Muitos feixes veem mais do que um

Nossas cortinas de luz de medição monitoram um grande campo de medição e emitem informações de medição desse campo. Consoante a parametrização e a versão, os aparelhos são indicados para inúmeras tarefas de medição com diversas resoluções, podendo ser integrados em vários ambientes de fieldbus.

Mais

Sistemas de posicionamento por código de barras

Seletor de produtos

Dados da posição sem limites – «infinitos», adaptáveis a curvas e com precisão milimétrica

O cabeçote de leitura do sistema de posicionamento por código de barras é movimentado ao longo de uma fita de código de barras. Calcula os dados da posição absolutos, no movimento de deslocação, com precisão milimétrica, até uma distância de 10 000 m. A fita de código de barras é muito fácil de manejar e pode ser colada em retas ou em curvas. A maior flexibilidade, a montagem mais simples, diagnóstico transparente e uma grande seleção de interfaces integradas são os pontos fortes deste sistema.

Mais

Sensores de medição tipo forquilha

Seletor de produtos

Forquilha é apenas outra palavra para exato

A forma da forquilha oferece resoluções de medição até 0,014 mm com grande reprodutibilidade sem ajuste trabalhoso. Uma faixa de luz de infravermelhos expõe uma câmera de varredura por linha (linha CCD) e fornece, em função do pixel exposto e da parametrização, sinais de saída analógicos ou digitais.

Mais

Encoder rotativo