GS 754B/D24-98-S12 - Barreira de luz tipo forquilha

  • Características técnicas

    • Dados básicos
      • Série754
    • Versão especial
      • Versão especialEntrada de teach
    • Dados óticos
      • Comprimento do campo de medição25 mm
      • Fonte de luzLED, Infravermelho
      • Comprimento de onda850 nm
      • Grupo de LEDsGrupo isento (conforme a norma EN 62471)
      • Posição do objetoOs objetos ≤ 1 mm devem ser detectados diante do receptor.
    • Dados de medição
      • Diâmetro mínimo do objeto0,5 mm
      • Resolução do sistemaa: 0,1 mm (Mode 1 ... 5), b: 0,014 mm (Mode 7)
      • Erro de linearidade0 ... 0,36 mm
    • Dados elétricos
      • Proteção do circuitoProteção contra troca de polos, Proteção contra curto-circuito, Proteção contra sobretensão
      • Dados de desempenho
        • Tensão de alimentação UB10 ... 30 V, CC
        • Ondulação residual15 %, De UB
        • Corrente sem carga60 mA
      • Entradas
        • Entradas de ativação
          • Atraso de ativação/bloqueio1 ms
      • Entradas/saídas selecionáveis
        • Resistência de entrada6.000 Ω
        • Tensão de chaveamento, saídashigh: ≥8V, low: ≤2V
        • Tensão de chaveamento, entradashigh: ≥8V, low: ≤2V
        • Entrada/saída 1
          • FunçãoSaída de chaveamento / entrada de teach, comutável
    • Comportamento temporal
      • Tempo de resposta12 ms
      • Período de inicialização300 ms
      • Ciclo de saída0,012 ... 3 s
    • Interface
      • TipoRS 232
    • Conexão
      • Conexão 1
        • Tipo de conexãoConector redondo
        • Tamanho da roscaM12
        • MaterialMetal
        • Número de polos5 polos
    • Dados mecânicos
      • Abertura98 mm
      • Profundidade da abertura42 mm
      • Dimensões (L x A x C)20,4 mm x 157 mm x 91 mm
      • Material da carcaçaMetal
      • Carcaça metalZinco fundido
      • Material da cobertura da parte óticaPlástico / PMMA
      • Peso líquido290 g
    • Operação e indicação
      • Tipo de configuração/parametrizaçãoSoftware
    • Dados do ambiente
      • Temperatura ambiente, operação-20 ... 50 °C
      • Temperatura ambiente, armazenamento-30 ... 60 °C
    • Certificações
      • Grau de proteçãoIP 67
      • Classe de proteçãoIII
      • Certificaçõesc UL US
      • Conjunto de normas válidoIEC 60947-5-2
    • Classificação
      • Número da pauta aduaneira85365019
      • eCl@ss 5.1.427270909
      • eCl@ss 8.027270909
      • eCl@ss 9.027270909
      • eCl@ss 10.027270909
      • eCl@ss 11.027270909
      • ETIM 5.0EC002720
      • ETIM 6.0EC002720
      • ETIM 7.0EC002720
  • Acessórios

  • Downloads

Dados de artigo de:2021-10-14 18:09:00