Sistemas óticos de medição laser

Seletor de produtos

O fascínio da medição de distâncias de forma ótica a laser

O sensor AMS 300i calcula rapidamente distâncias com absoluta precisão sem contato em partes móveis da instalação com alcances até 300 m. Em milésimos de segundo, o sistema de medição de distância a laser disponibiliza distâncias para regulações dinâmicas através de uma seleção única em interfaces de Industrial Ethernet ou de fieldbus com precisão milimétrica.

AMS 300i

Seletor de produtos

O AMS 300i permite calcular distâncias até 300 m usando os mais modernos processadores de sinais com precisão máxima e com divisão mínima em ms. O vasto catálogo de funções integrado permite identificar e visualizar situações extremas.

  • Repetibilidade de 1 mm com precisão absoluta de medição testada de ±2 mm até ±5 mm e 300 m de alcance
  • Cálculo e monitoramento em simultâneo da posição e da velocidade
  • Diversidade de interfaces integradas para a integração sem problemas nos mais variados sistemas de comando
  • Laser de luz vermelha para facilitar o ajuste e a medição da posição em tempo real
  • Solução de montagem inteligente integrada para facilitar o ajuste e a fixação
  • Indicação de texto no display em 5 idiomas para utilização internacional
  • Para as variantes PROFINET e PROFIBUS está disponível uma interface SSI paralela

Mais