AMS 348i 40 H SSI - Sensor ótico de distância

  • Características técnicas

    • Dados básicos
      • SérieAMS 300i
      • AplicaçãoPosicionamento de skids de empuxo e carros de deslocamento, Posicionamento das plantas de galvanização, Posicionamento de sistemas de armazenagem automática, Proteção anticolisão de guindastes/guindastes de pórtico
    • Funções
      • FunçõesAquecimento
    • Parâmetros característicos
      • MTTF31 anos
    • Dados óticos
      • Fonte de luzLaser, Vermelho
      • Classe de laser2, IEC/EN 60825-1:2007
    • Dados de medição
      • Área de medição200 ... 40.000 mm
      • Precisão2 mm
      • Reprodutibilidade (3 Sigma)0,9 mm
      • Velocidade de traslado máx.10 m/s
    • Dados elétricos
      • Dados de desempenho
        • Tensão de alimentação UB18 ... 30 V, CC
    • Interface
      • TipoPROFINET, SSI
      • ProfiNet
        • Classe de conformidadeB
        • ProtocoloPROFINET RT
        • Funcionalidade de switchIntegrado
        • Velocidade de transmissão100 Mbit/s
      • SSI
        • Frequência de ciclo80 ... 800 kHz
    • Conexão
      • Número de conexões5 Unid.
      • Conexão 1
        • Tipo de conexãoConector redondo
        • Designação no dispositivoBUS IN
        • FunçãoInterface de dados, BUS IN
        • Tamanho da roscaM12
        • Tipofemale
        • Número de polos4 polos
        • CodificaçãoCódigo D
      • Conexão 2
        • Tipo de conexãoConector redondo
        • Designação no dispositivoBUS OUT
        • FunçãoBUS OUT, Interface de dados
        • Tamanho da roscaM12
        • Tipofemale
        • Número de polos4 polos
        • CodificaçãoCódigo D
      • Conexão 3
        • Tipo de conexãoConector redondo
        • Designação no dispositivoPWR
        • FunçãoPWR / SW IN / OUT, Alimentação de tensão
        • Tamanho da roscaM12
        • Tipomale
        • Número de polos5 polos
        • CodificaçãoCódigo A
      • Conexão 4
        • Tipo de conexãoConector redondo
        • Designação no dispositivoSERVIÇO
        • FunçãoInterface de serviço
        • Tamanho da roscaM12
        • Tipofemale
        • Número de polos5 polos
        • CodificaçãoCódigo A
      • Conexão 5
        • Tipo de conexãoConector redondo
        • Designação no dispositivoSSI
        • FunçãoInterface de dados, SSI
        • Tamanho da roscaM12
        • Tipomale
        • Número de polos5 polos
        • CodificaçãoCódigo B
    • Dados mecânicos
      • ExecuçãoCúbico
      • Dimensões (L x A x C)84 mm x 166,5 mm x 159 mm
      • Material da carcaçaMetal, Zinco e alumínio fundido sob pressão
      • Peso líquido2.450 g
      • Tipo de fixaçãoFixação de passagem
    • Operação e indicação
      • Tipo de indicaçãoLED, Display LCD
      • Elementos de comandoTeclado de membrana
    • Dados do ambiente
      • Temperatura ambiente, operação-30 ... 50 °C
      • Temperatura ambiente, armazenamento-30 ... 70 °C
      • Umidade relativa do ar (sem condensação)90 %
    • Certificações
      • Grau de proteçãoIP 65
      • Classe de proteçãoIII
      • Certificaçõesc UL US
    • Classificação
      • Número da pauta aduaneira90318020
      • eCl@ss 8.027270801
      • eCl@ss 9.027270801
      • ETIM 5.0EC001825
      • ETIM 6.0EC001825
  • Acessórios

  • Downloads

Dados de artigo de:2019-10-16 18:32:00