Sensores de posicionamento baseados em câmera

Seletor de produtos

Sistemas de armazenagem automática – Do posicionamento aproximado até ao posicionamento preciso

O sensor baseado em câmera foi concebido para o posicionamento preciso do mecanismo de deslocamento (eixo X) e elevação (eixo Y) do sistema de armazenagem automática à frente de compartimentos de prateleiras de profundidade simples ou dupla. Durante o processo, as divergências ocorridas no posicionamento absoluto da posição de referência buscada são detectadas. A posição de referência é determinada através de orifícios de perfuração ou refletores simples (marcadores) nos perfis de aço (vigas ou colunas) nos compartimentos das prateleiras. Se o orifício se encontrar na faixa de trabalho (campo de visão) do sensor, este fornece a posição atual em relação à posição de referência através da interface Ethernet TCP/IP ou PROFINET integrada ou de 4 saídas de chaveamento digitais. Quando as posições absoluta e de referência atuais forem correspondentes, o posicionamento ideal do sistema de armazenagem automática foi atingido. As menores dimensões, operação simples, configuração através de servidor web integrado ou através de códigos de parametrização diretamente no sensor são apenas alguns dos destaques deste dispositivo.

IPS 400i

Seletor de produtos

O IPS 400i é o menor sensor baseado em câmera para o posicionamento preciso de compartimentos de um sistema de armazenagem automática com profundidade dupla de compartimento. Devido à sua iluminação LED infravermelha de alta potência e independente da luz ambiente, ele permite uma utilização sem problemas em uma faixa de trabalho de até 2.400 mm. A versão aquecida, também disponível, pode ser utilizada até a uma temperatura ambiente de -30 °C. Suas dimensões pequenas são imbatíveis para a concorrência, de maneira que a instalação em espaços confinados possa também ser realizada sem problemas. Outros destaques são a configuração direta no dispositivo através de códigos de parametrização impressos, que podem ser lidos diretamente, a operação simples, quatro LEDs de alinhamento e a informação sobre a reserva de funcionamento, que é emitida como indicador de qualidade.

Mais

IPS 200i

Seletor de produtos

O IPS 200i é um sensor baseado em câmera para o posicionamento preciso de um sistema de armazenagem automática com profundidade simples de compartimento. Com apenas um modelo de dispositivo é possível atingir uma grande faixa de trabalho de 100 até 600 mm; a versão aquecida, também disponível, pode ser utilizada até a uma temperatura ambiente de -30 °C. Suas dimensões pequenas são imbatíveis para a concorrência, de maneira que a instalação em espaços confinados possa também ser realizada sem problemas. Outros destaques são a operação simples, a configuração através do servidor web integrado ou diretamente no sensor, os quatro LEDs de alinhamento e a informação sobre a reserva de funcionamento, que é determinada como indicador de qualidade.

Mais