Controladores de segurança programáveis

Seletor de produtos

Programado para a segurança

Os controladores de segurança programáveis oferecem soluções eficientes para a integração de diversos sensores de segurança em máquinas e instalações. Assim, a estrutura compacta economiza espaço no armário elétrico. Até interfaces Ethernet industriais podem já ser integradas no módulo básico a pedido. Além disso, com os módulos de expansão opcionais, você pode adaptar a quantidade de entradas e saídas de maneira flexível às necessidades atuais e futuras.

MSI 400

Seletor de produtos

Controlador de segurança programável da próxima geração

Os controladores de segurança da série MSI 400 oferecem soluções eficientes para a integração de sensores de segurança em máquinas e instalações. Em apenas 45 mm de largura estrutural estão disponíveis 16/20 entradas seguras e 4/8 saídas seguras, bem como uma interface Ethernet opcional com protocolos Ethernet industriais. Com módulos de expansão, o comando pode ser adaptado de maneira flexível a até 116 entradas seguras e 56 saídas seguras, conforme as necessidades atuais e futuras. A configuração e o comissionamento são realizados de maneira simples e confortável com o software de programação MSI.designer.

  • Integração simples em diversos sistemas fieldbus
  • Expansão modular para até 116 entradas seguras e 56 saídas seguras
  • Potência de comutação de 4A isenta de desgaste em cada saída
  • Manuseio simples dos projetos através da memória do programa em formato de cartão SD
  • O software de programação MSI.designer oferece suporte com programação lógica simples
  • Simulação e análise integradas de lógica para a inspeção da função de segurança no PC
  • Relatório configurável para uma documentação profissional e clara
  • O diagnóstico online oferece uma visão geral rápida do estado, também através de telemanutenção

Mais