Unidades de avaliação

Seletor de produtos

Para chaves e sensores de segurança e dispositivos de comando de segurança estão disponíveis tanto unidades de avaliação personalizadas quanto de uso universal, com 2 ou 3 contatos de desbloqueio.

MSI-SR-ES31

Seletor de produtos

Para parada de emergência e chaves de segurança

Unidade de avaliação para parada de emergência e chaves de segurança, até SIL 3 / SILCL 3 e cat. 4 / PL e, reset automático e manual, 3 contatos de desbloqueio, 1 contato de sinalização.

  • Personalizado para dispositivos de comando de parada de emergência e chaves de segurança com contatos de relé
  • 3.º contato de desbloqueio para o comando de uma função de segurança adicional
  • Bornes parafusáveis ou bornes de conexão por mola plugáveis para a instalação simples e troca fácil de aparelhos

Mais

MSI-SR-2H21

Seletor de produtos

Para aparelhos de comando bimanual

Unidade de avaliação para aparelhos de comando bimanual tipo III C / EN 574, até SIL 3 / SILCL 3 e cat. 4, PL e, partida por acionamento síncrono, 2 contatos de desbloqueio, 1 contato de sinalização.

  • Personalizado para aparelhos de comando bimanual, tipo III C, EN 574
  • Bornes parafusáveis ou bornes de conexão por mola plugáveis para a instalação simples e troca fácil de aparelhos

Mais

MSI-MC3x

Seletor de produtos

Para sensores codificados magneticamente

Unidade de avaliação para chaves magnéticos de segurança, até cat. 4 / PL e, reset automático e manual, 2 contatos de desbloqueio, 1 contato de sinalização (MC310), variantes para comando por sensores com 1 contato NF/1 contato NA ou 2 contatos NF.

  • Personalizado para chaves magnéticos de segurança

Mais

MSI-SR-LC21

Seletor de produtos

Utilização universal para sensores com contatos de relé e com saídas OSSD

Unidade de avaliação para parada de emergência, chaves de segurança com contatos de relé e saídas OSSD, grades de luz de segurança e scanners de segurança a laser, até SIL 3 / SILCL 3 e cat. 4 / PL e, reset automático e manual, 2 contatos de desbloqueio, 1 contato de sinalização.

  • Utilização universal para sensores com contatos de relé e sensores com saídas OSSD
  • Bornes parafusáveis ou bornes de conexão por mola plugáveis para a instalação simples e troca fácil de aparelhos

Mais

MSI-SR-LC31

Seletor de produtos

Utilização universal para sensores com contatos de relé e com saídas OSSD

Unidade de avaliação para parada de emergência, chaves de segurança com contatos de relé e saídas OSSD, grades de luz de segurança e scanners de segurança a laser, até SIL 3 / SILCL 3 e cat. 4 / PL e, variante com reset automático ou manual, 3 contatos de desbloqueio, 1 contato de sinalização.

  • Utilização universal para sensores com contatos de relé e sensores com saídas OSSD
  • Tempo de reação curto de 10 ms
  • 3.º contato de desbloqueio para o comando de uma função de segurança adicional
  • Bornes parafusáveis ou bornes de conexão por mola plugáveis para a instalação simples e troca fácil de aparelhos

Mais

MSI-SR4

Seletor de produtos

Utilização universal para sensores com contatos de relé e com saídas OSSD

Unidade de avaliação para parada de emergência, chaves de segurança com contatos de relé e saídas OSSD, grades de luz de segurança e scanners de segurança a laser, até SIL 3 / SILCL 3 e cat. 4 / PL e, reset automático e manual, 3 contatos de desbloqueio, 1 contato de sinalização.

  • Utilização universal para sensores com contatos de relé e sensores com saídas OSSD
  • Tempo de reação curto de 10 ms
  • 3.º contato de desbloqueio para o comando de uma função de segurança adicional
  • Bornes parafusáveis ou bornes de conexão por mola plugáveis para a instalação simples e troca fácil de aparelhos

Mais

MSI-SR5

Seletor de produtos

Monitoramento paralelo de 2 sensores, utilização universal para sensores com contatos de relé e saídas OSSD

Unidade de avaliação para parada de emergência, chaves de segurança com contatos de relé e saídas OSSD, grades de luz de segurança e scanners de segurança a laser, avaliação paralela de 2 sensores, até SIL 3 / SILCL 3 e cat. 4 / PL e, reset automático e manual, 2 contatos de desbloqueio.

  • Utilização universal para sensores com contatos de relé e sensores com saídas OSSD
  • Vantagem econômica devido à avaliação paralela de 2 sensores no circuito de entrada
  • Tempo de reação curto de 10 ms
  • 3.º contato de desbloqueio para o comando de uma função de segurança adicional
  • Bornes parafusáveis ou bornes de conexão por mola plugáveis para a instalação simples e troca fácil de aparelhos

Mais

MSI-TRM

Seletor de produtos

Para o procedimento de teste periódico de diversos sensores do tipo 4 em aplicações PL d e PL e

Unidade de avaliação para o procedimento de teste periódico de dispositivos opto-eletrônicos testáveis de um canal do tipo 4, conforme EN IEC 61496, até SIL 3 / SILCL 3 e cat. 4 / PL e, até 6 sensores conectáveis, 2 contatos de desbloqueio, 2 contatos de sinalização (semicondutor).

  • Avaliação de até 6 sensores do tipo 4
  • Possibilidade de conexão de um interruptor de parada de emergência
  • Pouco espaço necessário
  • Bornes parafusáveis ou bornes de conexão por mola plugáveis para a instalação simples e troca fácil de aparelhos

Mais

MSI-T

Seletor de produtos

Para o procedimento de teste periódico de diversos sensores do tipo 2 em aplicações PL c

Unidade de avaliação para o procedimento de teste periódico de dispositivos opto-eletrônicos testáveis de um canal do tipo 2, conforme EN IEC 61496, até SIL 1 / SILCL 1 e cat. 2 / PL c, até 6 sensores conectáveis, 2 contatos de desbloqueio, 2 contatos de sinalização (semicondutor).

  • Avaliação de até 6 sensores do tipo 2
  • MSI-T1: tempo de filtragem 130 ms
  • MSI-TS: retardamento de 600 ms para a função STOP 1
  • Pouco espaço necessário
  • Bornes parafusáveis ou bornes de conexão por mola plugáveis para a instalação simples e troca fácil de aparelhos

Mais

MSI-MD-FB, para montagem no local

Seletor de produtos

Comando externo de processos de muting

Quando pequenas distâncias de segurança são necessárias, o controlador de muting MSI-MD-FB, junto com as cortinas de luz de segurança MLC, oferece uma solução flexível de muting. Ele é montado próximo ao dispositivo de proteção e reúne todas as conexões necessárias para sensores, indicadores luminosos de muting e botões de reset. 3 modos de operação de muting e outras funções detalhadas garantem uma adequação ideal à aplicação. O controlador de muting funciona tanto em combinação com as cortinas de luz de segurança MLC quanto com as barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD.

  • Funções de muting completas em combinação com as variantes padrão das séries MLC/MLD
  • 3 modos de operação de muting: com 2 sensores de controle temporal, com 2 e 4 sensores de controle sequencial
  • Grau de proteção IP 67 e rotulação permanente a laser permitem a utilização em condições ambientais severas
  • Fácil configuração através de interruptor DIP, sem necessidade de um PC
  • É necessário apenas um cabo com comprimento máximo de 50 m para o armário elétrico

Mais