MSI-MD-FB - Muting interface

  • Características técnicas

    • Dados básicos
      • SérieMSI-MD-FB
    • Funções
      • FunçõesMuting sequencial de 2 sensores, Extensão do Muting-Timeout, Função de habilitação de muting (Muting-Enable), Muting de 2 sensores, controlado por temporizador, Muting sequencial de 4 sensores
      • RearmeAutomático, Manualmente
    • Parâmetros característicos
      • SIL3, IEC 61508
      • SILCL3, IEC/EN 62061
      • Performance Level (PL)e, EN ISO 13849-1
      • PFHD0,0000000025 por hora
      • Vida útil20 anos, EN ISO 13849-1
      • Categoria4, EN ISO 13849
    • Dados elétricos
      • Proteção do circuitoProteção contra curto-circuito, Proteção contra sobretensão, Proteção contra troca de polos
      • Dados de desempenho
        • Tensão de alimentação UB24 V, CC, -20 ... 20 %, Ajuste necessário para 20 ms de queda de tensão, mín. 250 mA (+ cargas externas)
        • Consumo de corrente, máx.150 mA, Sem carga externa
        • Ondulação residual-5 ... 5 %, De UB
      • Entradas
        • Número de entradas de chaveamento de segurança2 Unid.
        • Número de entradas de chaveamento digitais8 Unid.
        • Entradas de chaveamento
          • TipoEntrada de chaveamento digital
          • Tensão de chaveamento high mín.27 V
          • Tensão de chaveamento low máx.2,5 V
          • Tensão de chaveamento, típ.24 V
          • Tipo de tensãoCC
        • Entrada de chaveamento digital 1
          • FunçãoEntrada de comando, Reset, Entrada de comando, reset do comando
        • Entrada de chaveamento digital 2
          • FunçãoEntrada de comando, sensor de muting 1 do comando
        • Entrada de chaveamento digital 3
          • FunçãoEntrada de comando, habilitação de muting (Muting-Enable) / Muting-Timeout
        • Entrada de chaveamento digital 4
          • FunçãoEntrada de comando, Reset
        • Entrada de chaveamento digital 5
          • FunçãoEntrada de comando, sensor de muting 1, Entrada de comando, sensor de muting 2, Entrada de comando, sensor de muting 3, Entrada de comando, sensor de muting 4
        • Entradas de chaveamento de segurança
          • TipoEntrada de chaveamento de segurança
          • Tipo de tensãoCC
          • Tensão de chaveamento high mín.27 V
          • Tensão de chaveamento low máx.18 V
          • Tensão de chaveamento, típ.24 V
      • Saídas
        • Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD)2 Unid.
        • Número de saídas de chaveamento digitais3 Unid.
        • Saídas de chaveamento de segurança
          • TipoSaída de chaveamento de segurança OSSD
          • Tensão de chaveamento high mín.18 V
          • Tensão de chaveamento low máx.2,5 V
          • Tensão de chaveamento, típ.24 V
          • Tipo de tensãoCC
          • Corrente de chaveamento máx.380 mA
          • Indutividade da carga2.000 µH
          • Capacidade da carga0,3 µF
          • Corrente residual máx.0,2 mA
          • Corrente residual, típ.0,002 mA
        • Saída de chaveamento de segurança 1
          • Elemento de chaveamentoTransístor, PNP
        • Saída de chaveamento de segurança 2
          • Elemento de chaveamentoTransístor, PNP
        • Saídas de chaveamento
          • TipoSaída de chaveamento digital
          • Tensão de chaveamento, típ.24 V
          • Tipo de tensãoCC
        • Saída de chaveamento 1
          • Elemento de chaveamentoTransístor, PNP
          • FunçãoSaída de sinalização, Error
        • Saída de chaveamento 2
          • Elemento de chaveamentoTransístor, PNP
          • FunçãoSaída de sinalização ReadyForReset
        • Saída de chaveamento 3
          • Elemento de chaveamentoTransístor, PNP
          • FunçãoSaída de sinalização, status muting
    • Comportamento temporal
      • Tempo de reativação100 ms
    • Conexão
      • Número de conexões8 Unid.
      • Conexão 1
        • FunçãoInterface de máquina
        • Tipo de conexãoConector redondoConector redondoConector redondo
        • Tamanho da roscaM12
        • Tipomale
        • MaterialMetal
        • Número de polos8 polos
      • Conexão 2
        • FunçãoConexão sensor de segurança
        • Tipo de conexãoConector redondo
        • Tamanho da roscaM12
        • Tipofemale
        • MaterialMetal
        • Número de polos5 polos
      • Conexão 3
        • FunçãoConexão indicador luminoso de muting
        • Tamanho da roscaM12
        • Tipofemale
        • MaterialMetal
        • Número de polos5 polos
      • Conexão 4
        • FunçãoConexão unidade de confirmação
        • Tamanho da roscaM12
        • Tipofemale
        • MaterialMetal
        • Número de polos5 polos
      • Conexão 5
        • FunçãoConexões para quatro sensores de muting
        • Tipo de conexãoConector redondo
        • Tamanho da roscaM12
        • Tipofemale
        • MaterialMetal
        • Número de polos5 polos
      • Conexão 6
        • FunçãoInterface de serviço
        • Tipo de conexãoUSB
        • Tipo de conectorUSB 2.0 Micro-B
      • Características dos cabos
        • Seção transversal admissível do cabo, típ.0,25 mm²
        • Comprimento máx. do cabo de conexão50 m
    • Dados mecânicos
      • Dimensões (L x A x C)60 mm x 38,3 mm x 225 mm
      • Peso líquido560 g
      • Cor da carcaçaAmarelo
      • Tipo de fixaçãoFixação de passagem, Placa de montagem, Placa de montagem com ângulo em forma de L
    • Operação e indicação
      • Tipo de indicaçãoLED
      • Número de LEDs14 Unid.
      • Elementos de comandoInterruptor DIP
      • Função do elemento de comandoSeleção do modo de operação
    • Dados do ambiente
      • Temperatura ambiente, operação-30 ... 60 °C
      • Temperatura ambiente, armazenamento-40 ... 70 °C
      • Umidade relativa do ar (sem condensação)0 ... 95 %
    • Certificações
      • Grau de proteçãoIP 67
      • Classe de proteçãoIII
      • CertificaçõesTÜV Süd, c CSA US
      • Método de ensaio da oscilação em conformidade com a normaIEC/EN 60068-2-6
      • Resistência a choques100 m/s²
      • Método de ensaio do choque em conformidade com a normaIEC/EN 60068-2-6
      • Patentes de E.U.A.US 6,418,546 B
    • Classificação
      • Número da pauta aduaneira85369095
      • eCl@ss 5.1.427371811
      • eCl@ss 8.027371811
      • eCl@ss 9.027371811
      • eCl@ss 10.027371811
      • eCl@ss 11.027371819
      • ETIM 5.0EC001448
      • ETIM 6.0EC001448
      • ETIM 7.0EC001448
  • Acessórios

  • Downloads

Dados de artigo de:2021-05-03 18:09:00