DDLS 538 120.4 L S3 - Transmissão ótica de dados

  • Características técnicas

    • Dados básicos
      • SérieDDLS 500
    • Versão especial
      • Versão especialOperação de eixos paralelos de luz, Laser de alinhamento integrado, Nenhuma interferência através de superfícies reflexivas
    • Dados óticos
      • Campo de trabalho100 ... 120.000 mm
      • Fonte de luzLaser, Infravermelho
      • Ângulo de abertura útil do transmissor1 °
    • Dados elétricos
      • Dados de desempenho
        • Tensão de alimentação UB18 ... 30 V, CC
      • Entradas
        • Número de entradas de chaveamento digitais1 Unid.
      • Saídas
        • Número de saídas de chaveamento digitais1 Unid.
    • Interface
      • TipoEtherCAT, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE)
      • EtherCAT
        • Velocidade de transmissão100 Mbit/s
    • Conexão
      • Número de conexões2 Unid.
      • Conexão 1
        • Tipo de conexãoConector redondo
        • Designação no dispositivoPOWER
        • Tamanho da roscaM12
        • Tipomale
        • Número de polos5 polos
        • CodificaçãoCódigo A
      • Conexão 2
        • Tipo de conexãoConector redondo
        • Designação no dispositivoBUS
        • Tamanho da roscaM12
        • Tipofemale
        • Número de polos4 polos
        • CodificaçãoCódigo D
    • Dados mecânicos
      • Dimensões (L x A x C)100 mm x 156 mm x 99,5 mm
      • Material da carcaçaMetal
      • Peso líquido1.185 g
    • Operação e indicação
      • Tipo de indicaçãoGráfico de barras, LED
    • Dados do ambiente
      • Temperatura ambiente, operação-5 ... 50 °C
      • Temperatura ambiente, armazenamento-35 ... 70 °C
    • Certificações
      • Grau de proteçãoIP 65
      • Certificaçõesc UL US
      • Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a normaEN 61000-6-2, EN 1000-6-4
      • Método de ensaio do ruído em conformidade com a normaEN 60068-2-64
      • Método de ensaio da oscilação em conformidade com a normaEN 60068-2-6
      • Método de ensaio do choque em conformidade com a normaEN 60068-2-27
    • Classificação
      • Número da pauta aduaneira85365019
      • ECLASS 5.1.419039001
      • ECLASS 8.019179090
      • ECLASS 9.019179090
      • ECLASS 10.019179090
      • ECLASS 11.019179090
      • ETIM 5.0EC000515
      • ETIM 6.0EC000515
      • ETIM 7.0EC000310
  • Produtos correspondentes

  • Acessórios

  • Downloads

Dados de artigo de:2022-01-11 17:43:00