Unidades modulares de conexão

Seletor de produtos

Juntos é que é

Todos os aparelhos periféricos como sensores, chaves de segurança e câmeras não valem de muito se não estiverem interconectados com o fieldbus ou com uma unidade de comando. Nossas unidades modulares de ligação oferecem, consoante o tipo de aparelho e a área de aplicação, interfaces variáveis, que permitem uma conexão simples dos aparelhos de identificação diretamente ao fieldbus contribuindo, assim, para uma integração simples de aparelhos novos no sistema.

MA 200i

Seletor de produtos

Gateways de fieldbus para as aplicações em campo, para conectar leitores de código de barras e sistemas de identificação.

  • Gateway de fieldbus para aparelhos RS 232 com pré-parametrização para aparelhos de identificação e sensores Leuze electronic
  • Com interface de serviço Sub-D de 9 polos
  • Grau de proteção IP 65

Mais

MD 700i / MD 200i

Seletor de produtos

Switches Ethernet industriais e masters IO-Link para a conexão de até 4 sensores para integração no fieldbus, por exemplo, PROFINET ou Ethernet IP, webConfig integrado para parametrização.

  • Grau de proteção IP 20 ou IP 67
  • Tecnologia de conexão RJ45 ou M12 padronizada
  • 4 / 8 portas Ethernet ou de sensor IO-Link
  • webConfig integrado para parametrização e diagnóstico dos masters IO-Link
  • Power IN e Power OUT assim como switch para estabelecer uma topologia linear dos masters IO-Link

Mais

MA 100

Seletor de produtos

Caixa de bornes para BCL 300i/301i com KB301.

  • Caixa de bornes remota para BCL 300/301i com capa de cabo e interruptor de endereço

Mais

MA 150

Seletor de produtos

Através da unidade modular de conexão MA 150 os sinais do leitor de códigos são distribuídos na máquina em modo descentralizado. Conexões possíveis:

  • Leitor de códigos da série DCR 200i
  • Barreira de luz/sensor fotoelétrico para ativar o leitor de código
  • Alimentação de tensão
  • Iluminação externa
  • Comunicação serial RS 232/RS 422

  • Easy handling: a entrada de sinal pode ser elaborada diretamente na máquina
  • Grau de proteção IP 67
  • Com LED indicador para PWR/IOs

Mais

MA 2

Seletor de produtos

Unidade de ligação com interface de serviço RS 232 em separado para BCL 21/22, sistemas RFID, RFI e RFM.

  • Caixa de bornes robusta para conexão dos aparelhos com JST (RS 232 ou RS 485)
  • Interruptor rotativo para endereçamento
  • Bornes duplos permitem interligação (PWR, RS 485)
  • Com uniões parafusadas PG na placa de montagem
  • Grau de proteção IP 65

Mais

MA 31

Seletor de produtos

Master de rede para a Leuze electronic multiNet plus.

  • Interligação em rede de vários BCL 301i e BCL 501i através de RS 485 em multiNet plus
  • Definição do endereço através de interruptores rotativos e deslizantes
  • Conexão em separado para entradas de chaveamento e saídas de chaveamento
  • Grau de proteção IP 65

Mais

MA 4

Seletor de produtos

Unidade de ligação com conexão por borne para BCL 21/22 e BCL 32 com memória de parâmetros.

  • Os parâmetros do BCL 21/22 são salvos à prova de falhas em uma EEPROM
  • Interruptor rotativo para definição do endereço para interligação em rede através da Leuze multiNet plus
  • Interface de serviço adicional RS232 (conector Sub-D de 9 polos)
  • Display integrado de duas linhas com 16 caracteres cada (apenas MA 4D)
  • Uniões parafusadas PG na placa de montagem
  • Bornes para a conexão das entradas/saídas de chaveamento, da alimentação de tensão e da interface de comunicação

Mais

MA 4.7

Seletor de produtos

Unidade de ligação com conexão por borne para BPS 37.

  • Os parâmetros do BPS 37 são salvos à prova de falhas em uma EEPROM
  • Interruptor rotativo para ajustar a resolução ou a velocidade e jumper para escolher entre Gray/binário
  • Interface de serviço adicional RS 232 (conector Sub-D de 9 polos)
  • Uniões parafusadas PG na placa de montagem
  • Display integrado de duas linhas com 16 caracteres cada (apenas MA 4D.7)
  • Bornes para a conexão da entrada/saída de chaveamento, da alimentação de tensão e da interface de comunicação

Mais

MA 8

Seletor de produtos

Unidade de ligação para facilitar a conexão do BCL 8 ou do BPS 8.

  • Unidade de ligação para BCL 8/BPS 8 com RS 232 ou RS 485
  • Conexão M12
  • Grau de proteção IP 65

Mais

MA 900 / MSC 900

Seletor de produtos

Unidade de ligação com conexão por borne para BCL 900i.

  • Vantagens:
  • Fiação e parametrização confortáveis
  • Interface de serviço RS 232
  • Bornes da alimentação de tensão em versão dupla para interligação
  • 4 LEDs para visualização no aparelho
  • Reset do hardware
  • Grande área de aperto de fiação

Mais