Opções de filtro
Ocultar opções de filtro
">
Selecione uma característica para restringir a lista de produtos.
Série
Série
Selecione uma ou mais características para restringir a lista de produtos.(combinação lógica OU)
MA 2
MA 2xxi
MA 4
MA 8
MA 31
MA 100
MA 900
MD12
MD 200i
MD 700i
MSC 900
Remover
Aplicar
x
Interface
Interface
Selecione uma ou mais características para restringir a lista de produtos.(combinação lógica OU)
CANopen
Detecção automática do protocolo
DeviceNet
EtherCAT
Ethernet
EtherNet IP
IO-Link
Modbus TCP
OPC-UA
PROFIBUS DP
PROFINET
RS 232
RS 422
RS 485
USB
nenhum(uns)
Remover
Aplicar
x
Adequado para...
Adequado para...
Selecione uma ou mais características para restringir a lista de produtos.(combinação lógica OU)
Aparelhos de escrita/leitura RFID móveis, série HFxx
BCL 300i
BCL 301i
Ethernet
HS 65x8
Leitor de códigos de barras, série BCL 2x
Leitor de códigos de barras, série BCL 3x
Leitor de códigos de barras, série BCL 8
Leitor de códigos de barras, série BCL 900i
Leitores de códigos 2D fixos, série DCR 200i
Leitores de códigos 2D fixos, série LSIS 4xxi
Leitores de códigos 2D fixos, série LSIS 222
Leitores de códigos 2D portáteis, série FIS
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1910
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i
RFI
RFM
Sensores de distância óticos (ODS/L com RS232)
Sensores IO-Link
Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 3x
Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 8
Remover
Aplicar
x
Dados de artigo de:2022-05-08 17:43:00