Controle de acessos na área de envolvedoras de paletes

Área

Madeira redonda

Natureza da tarefa

Proteção de acesso

Setor

Processamento de madeira


Barreira de luz de segurança de feixe único SLS 46B

  • Barreira de luz de segurança de feixe único com luz vermelha visível e elevada reserva de funcionamento
  • Carcaça sólida de plástico, tipo de proteção IP 67 para emprego industrial
  • Ampla faixa de tensão de 10 a 30 V com saída a transístor PNP para aplicações CLP
  • Indicador de alinhamento bem visível na janela anterior
  • Categoria de segurança até PL d, tipo 2

Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos MLD

  • O transceptor de 3 feixes novo substitui sistemas complexos e permite uma clara redução de custos
  • Adequado para ambientes de baixa temperatura até –30°C
  • Funções de muting integradas – parametrizáveis de forma simples sem PC
  • Troca de aparelhos simples através de plug & play sem programação
  • Interface AS-i integrada (opcionalmente)
  • MLD 300: tipo 2, SILCL 2, PL d, MLD 500: tipo 4, SILCL 3, PL e