Medição da altura de madeira esquadrejada/perfilada

Área

Fabricação de móveis

Natureza da tarefa

Dimensões, contornos, volumes

Setor

Processamento de madeira


Sensores de perfil de linha LES 36, LRS 36

  • Detecção por laser pelo princípio de seções de luz para detecção de objetos e medição
  • Ativação do sensor/triggering e possibilidade de ligação em cascata de até 9 sensores
  • Cálculo e processamento de dados diretamente no sensor
  • Possibilidade de armazenamento de vários programas
  • Dimensões compactas 160 × 74 × 56 mm
  • Interfaces Ethernet, PROFIBUS, I/O e analógicas

Sensores de distâncias óticos ODSL 9, ODSL 96B

  • Detecção de processos rápidos
  • Campo de medição de 50 - 6000 mm
  • Insensível à luz parasita
  • Parametrização baseada em menus através de tela LCD/teclas de comando ou de software de parametrização
  • Indicação de valores medidos em mm diretamente no sensor através do display OLED
  • Informação da distância independente da reflectância
  • Dimensões do ponto de luz dependentes da aplicação
  • Interfaces digitais e analógicas