Gerenciamento de módulos de células

Área

Montagem de módulos

Natureza da tarefa

RFID, Código de barras, Código 2D

Setor

Solar


Câmera Smart LSIS 422i

  • Leitor de códigos Data Matrix (ECC 200) e códigos de barras (2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, EAN 8/13, UPC A/E, Codabar)
  • Alta resolução para peças e etiquetas marcadas diretamente
  • Decodificador integrado, também para códigos invertidos ou espelhados
  • Leitura omnidirecional também com objetos rápidos
  • Possibilidade de disparo externo
  • Leitura de códigos múltiplos e comparação de códigos de referência
  • Avaliação da qualidade de códigos impressos
  • Ajuste motorizado da posição de foco
  • Interface RS 232 e Ethernet

Sistemas de leitura/escrita RFID HFM 3500D / RFM 12/32/62

  • Frequência: 13,56 MHz (HF) / 868 MHz (UHF)
  • Distância de leitura máx.: 400 mm (HF) / 5000 mm (UHF)
  • Detecção completa por meio de função trigger e no-read, mesmo em caso de falha
  • Adaptação das funções através da configuração memorizada no aparelho
  • Escrita otimizada em termos de tempo na passagem graças à pré-transferência dos dados para a unidade de escrita
  • Flexibilidade de integração devido às diversas interfaces de campo
  • Vasto espectro de aparelhos e de transponders correspondentes
  • RFM 32 Ex-n com certificado EX zona 2

Sistemas de leitura RFID RFI 32

  • Frequência: 125 kHz
  • Aparelho de RFID somente para a identificação (Read only)
  • Codificação fixa
  • Distância de leitura máx. 90 mm
  • Diversos tipos de tags
  • Grau de proteção IP 67