Segurança operacional

Área

Montagem de módulos

Natureza da tarefa

Proteção de acesso a pontos de perigo

Setor

Solar


Chaves de segurança S20, S200 e chave de segurança tipo dobradiça S400

  • Utilização universal – altamente econômico, com grande capacidade de carga e boa relação qualidade/preço
  • Emprego até categoria 4 conforme EN ISO 13849-1
  • 14 atuadores diferentes, vários sentidos de aproximação para diferentes aplicações
  • Carcaça de plástico reforçado com fibra de vidro ou metal para aplicações em serviços pesados

Controladores de segurança programáveis: controladores de segurança MSI 100, MSI 200 e módulos adicionais MSI-EM, MSI-FB

  • Controlador de segurança livremente configurável MSI 100: módulo principal para a coordenação de sensores e atuadores
  • Módulo principal MSI 200 expansível com mais módulos com a opção de acoplamento de até 10 módulos de expansão MSI-EM de modo confortável e rápido através de trilhos de montagem tipo DIN TBUS
  • Módulo de expansão MSI-EM para complementar o MSI 200 com 8 entradas seguras e 4 canais livremente parametrizáveis - opcionalmente, entradas ou saídas seguras (OSSDs)
  • Módulo de barramento de campo MSI-FB-PB para conexão sem problemas ao PROFIBUS para transmissão de dados de diagnóstico (não orientado(s) à segurança)

Cortina de luz de segurança SOLID 4

  • Resoluções de feixe 20/30/40/90 mm assim como 14 mm com SOLID-4/-4E
  • Simples seleção de função por circuito externo
  • Muting possível com relé de segurança MSI
  • Carcaça de alumínio compacta e robusta (30 × 34 mm)
  • SOLID-4/-4E: tipo 4, SILCL 3, PL e
  • SOLID-2/-2E: tipo 2, SILCL 2, PL d
  • Integrável no circuito de segurança da máquina com controlador de segurança MSI

Cortina de luz de segurança SOLID 2

  • Resoluções de feixe 20/30/40/90 mm assim como 14 mm com SOLID-4/-4E
  • Simples seleção de função por circuito externo
  • Muting possível com relé de segurança MSI
  • Carcaça de alumínio compacta e robusta (30 × 34 mm)
  • SOLID-4/-4E: tipo 4, SILCL 3, PL e
  • SOLID-2/-2E: tipo 2, SILCL 2, PL d
  • Integrável no circuito de segurança da máquina com controlador de segurança MSI

Chaves de segurança com trava L10, L100, L200

  • Chaves de segurança com trava com contatos para a integração até categoria 4 em conformidade com a norma EN ISO 13849
  • Utilização universal através de botão rotativo (8 posições de aproximação do atuador)
  • Versões com ativação por mola ou magnética
  • Desbloqueio manual, desbloqueio de emergência (L200)
  • Redução da corrente de comutação (L100)
  • Integrável no circuito de segurança da máquina com controlador de segurança MSI