Identificação de amostras e de microplacas

Área

Preparação de amostras

Natureza da tarefa

RFID, Código de barras, Código 2D

Setor

Tecnologia médica e analítica


Leitor de códigos 2D fixo LSIS 120

  • Leitor muito pequeno e compacto para códigos 2D e códigos de barras com elevada resolução
  • Leitor de códigos 2D com grande quantidade de dados disponíveis
  • Para leitura em objetos estáticos ou em movimentação lenta
  • Saída de chaveamento integrada
  • Interface RS 232 ou USB

Leitor RFID

  • Insensível à sujidade
  • Grande quantidade de dados disponíveis relativos à produção e aos produtos
  • Possibilidade de escrita com os parâmetros atuais
  • Unidade compacta de leitura e escrita para alcances até 110 mm (consoante o transponder)
  • Protocolos padronizados
  • Elevada velocidade de transferência de dados
  • Funções parametrizáveis
  • Interface RS 232

Leitores de códigos de barras fixos BCL 148, BCL 8, BCL 20, BCL 300

  • A identificação segura do código do reagente garante segurança da instalação e facilita a obtenção dos certificados FDA, etc.
  • Elevada resolução correspondente ao padrão ISBT 128 relativo a uma área de profundidade de campo de 128 µm
  • Zona de carga até 300 mm devido ao ajuste de foco
  • Taxa de varredura máx. de 1000 varreduras/s proporciona velocidade de leitura ou de inserção máxima
  • Profundidade de campo ideal, também em caso de mau contraste resulta em uma segurança de leitura máx. em termos de aplicação prática