A tecnologia adequada

Utilizamos diversas tecnologias a fim de oferecer uma solução ideal para todas as exigências. Elas vão desde a leitura ótica de códigos 1D e 2D até a transferência de dados sem contato através de Radio Frequency Identification.

Código 1D

As informações são representadas no código 1D através de barras e lacunas de diferentes larguras. As barras pretas e lacunas brancas refletem a luz emitida pelo leitor de códigos 1D em diferentes intensidades. As barras pretas refletem menos luz. Isto é detectado pelo módulo de recepção do leitor, que transforma a informação em dados binários que, em seguida, são processados e emitidos através de uma interface.

Código 1D
Código 1D

Vantagens

  • Criação fácil e barata
  • Um dígito de verificação integrado verifica o código diretamente quanto à validade, o que permite altas taxas de leitura inicial

Âmbitos de aplicação

  • Indústria elétrica, automotiva e de bens de consumo
  • Logística de transporte
  • Envio por correio

Códigos 2D

Existem dois tipos de códigos 2D: o código matricial e o stacked code. No código matricial, as informações são apresentadas através do arranjo de pequenas células geométricas. O stacked code representa um recurso especial. Aqui, as informações são representadas por barras e lacunas de diferentes larguras em várias linhas. A câmera do sensor captura uma imagem do código. O chip da câmera detecta o contraste entre as lacunas brancas e as células pretas e transforma a informação em dados binários. Em seguida, estes dados são processados e emitidos através de uma interface. Ao contrário do código 1D, aqui as informações estão contidas no arranjo das células.

Código matricial 2D
Código matricial 2D

Vantagens

  • Espaço necessário mínimo
  • O maior conteúdo de informações possível
  • Graças ao algoritmo de eliminação de erros integrado, até mesmo os códigos danificados podem ser lidos corretamente

Âmbitos de aplicação

  • Logística de transporte
  • Indústria eletrônica e automotiva
  • Setor de bens de consumo e viagens
  • Setor farmacêutico
Stacked code 2D
Stacked code 2D

Vantagens

  • Código mais compacto em comparação aos códigos 1D
  • Largura e altura variáveis
  • Graças ao algoritmo de eliminação de erros integrado, até mesmo os códigos danificados podem ser lidos corretamente

Âmbitos de aplicação

  • Logística de transporte
  • Indústria de bens de consumo
  • Setor de viagens

Radio Frequency Identification – RFID

Um sistema RFID é composto por um dispositivo de escrita/leitura com antena integrada e/ou externa, assim como pelo menos um transponder, que usa ondas eletromagnéticas para a transmissão de dados. Cada transponder é composto por uma antena e um microchip, no qual estão armazenados um número de série inequívoco e inalterável (ID único) bem como outros dados relacionados ao objeto, dependendo do tipo do transponder.

Visualização do banco de dados, servidor, leitor e etiqueta RFID

Enquanto transponders ativos utilizam uma fonte de alimentação integrada para a transmissão de dados, os transponders passivos obtêm a energia necessária para a transmissão de dados do campo eletromagnético do leitor. Os sistemas RFID utilizam baixas frequências/LF (125 kHz até 134 kHz), altas frequências/HF (13,56 MHz) ou frequências ultra-altas/UHF (865 MHz até 928 MHz). As frequências utilizadas se diferenciam por alcance, taxa de transmissão e suscetibilidade a interferências. No geral, é válido: quanto mais alta a frequência, maiores alcances de leitura o sistema atinge, porém mais suscetível a interferências ele se torna.

Vantagens

  • Não é necessário nenhum "contato visual" entre a unidade de escrita/leitura e o transponder; dependendo da área de frequência, as ondas de rádio atravessam materiais como madeira, papelão ou plástico
  • Transponders podem ser integrados no produto ou no meio de transporte
  • Sistemas RFID são robustos e confiáveis também em condições difíceis, independentemente de sujeiras
  • Ao utilizar transponders graváveis, os dados de produção e qualidade podem ser armazenados diretamente no transponder durante o processo de produção

Âmbitos de aplicação

  • Comando de produção
  • Controle de acesso
  • Identificação de pessoas e objetos
  • Identificação de skid, recipientes e paletes
  • Controle de fluxo de material em sistemas transportadores e de armazenamento ou na indústria automotiva

Ajuda à seleção

Como os sistemas de identificação devem ser usados?

Uso estacionário
Ótico
Uso estacionário
RFID
Uso móvel
Leitor de código manual
Código de barras 1D
Código empilhado
Código 2D
Códigos marcados diretamente
Sem carcaça
Carcaça industrial
Menor
Compacto
Maior
Sem carcaça
Carcaça industrial
Menor
Compacto
Sem carcaça
Carcaça industrial
Menor
Compacto
LF (125 kHz)
HF (13,56 MHz)
Código de barras 1D
Código empilhado
Código 2D
Códigos marcados diretamente
Carcaça industrial
Multiuso
Carcaça industrial
Multiuso
Carcaça industrial
Multiuso

Nossos produtos adequados

Distâncias de leitura mín. – máx.
(dependendo da espessura do módulo e da versão da parte ótica)
Produto Link
50 – 230 mm
CR 50 Ir para o produto
30 – 425 mm
DCR 50 Ir para o produto
20 – 71 mm
CR 100 * Ir para o produto
40 – 160 mm
BCL 8 Ir para o produto
50 – 230 mm
CR 55 Ir para o produto
50 – 330 mm
LSIS 220 Ir para o produto
30 – 425 mm
DCR 55 Ir para o produto
40 – 800 mm
DCR 200i Ir para o produto
30 – 310 mm
BCL 148 * Ir para o produto
50 – 450 mm
BCL 20 Ir para o produto
50 – 180 mm
BCL 95 * Ir para o produto
50 – 680 mm
BCL 300i Ir para o produto
300 – 1.450 mm
BCL 600i Ir para o produto
450 – 1.700 mm
BCL 900i Ir para o produto
200 – 2.400 mm
BCL 500i Ir para o produto
75 – 10.000 mm
LSIS 422i Ir para o produto

dependendo da versão, veja os dados das séries BCL 500i, BCL 600i e BCL 900i

Sistemas MSPi Ir para o produto
75 – 10.000 mm
LSIS 462i Ir para o produto
0 – 80 mm
RFI 32 Ir para o produto
0 – 45 mm
RFM 12 Ir para o produto
0 – 110 mm
RFM 32 Ir para o produto
0 – 400 mm
RFM 62 Ir para o produto
0 – 170 mm
IT 1920i Ir para o produto
0 – 147 mm
HS 66x8 Ir para o produto
100 – 4.460 mm
IT 128xi Ir para o produto
10 – 16.000 mm
IT 19xxi Ir para o produto
37 – 370 mm
IT 145xg Ir para o produto
10 – 460 mm
IT 1300g Ir para o produto
25 – 596 mm
IT 19xxi-1D Ir para o produto
0 – 596 mm
IT 19xxg Ir para o produto

* Dispositivos para a utilização na automação de laboratório