Интерфейсные модули

Классификатор

Putting it all together

All peripheral devices – such as sensors, protective switches and cameras – are not worth much without networking to the fieldbus or a control unit. Depending on device type and area of application, our modular connection units offer variable interfaces that enable simple connection of the identification devices directly to the fieldbus and thus ensure simple integration of new devices in the system.

MA 200i

Классификатор

Шлюзы для подключения сканеров штрихового кода и систем идентификации к промышленным шинам.

  • Шлюз с интерфейсом RS 232 с предварительной настройкой параметров для идентификационных устройств и датчиков Leuze electronic
  • Сервисный интерфейс – 9-полюсный разъем SubD
  • Степень защиты IP 65

Подробнее

MD 700i

Классификатор

Ведущее устройство IO-Link для подключения до 4 датчиков к промышленной шине (например, PROFINET).

  • Встроенное ПО WebConfig для настройки параметров и диагностики
  • Высокая степень защиты IP 67
  • 4 порта IO-Link
  • Коммутатор для создания линейной топологии
  • Вход и выход питания
  • Стандартные соединители М12

Подробнее

MA 100

Классификатор

Клеммная коробка для BCL 300i/301i с KB301.

  • Отдельная клеммная коробка для BCL 300/301i с кабельным модулем и переключателем адреса

Подробнее

MA 150

Классификатор

The signals from the code reader are distributed in the machine decentrally via the MA 150 modular connection unit. Possible connections:

  • Code reader of the DCR 200i series
  • Photoelectric sensor/diffuse sensor to activate the code reader
  • Voltage supply
  • External illumination
  • Serial communication RS 232/RS 422

  • Easy handling: Signal input can be further processed directly in the machine
  • Degree of protection IP 67
  • With LED indicator for PWR/IOs

Подробнее

MA 2

Классификатор

Интерфейсный модуль с отдельным сервисным интерфейсом RS 232 для BCL 21/22, BCL 31/32, радиочастотные идентификационные системы RFI и RFM.

  • Прочная клеммная коробка для подключения устройств с JST (RS 232 или RS 485)
  • Поворотный выключатель для адресации
  • Сдвоенные клеммы позволяют создавать сквозные соединения (PWR, RS 485)
  • Резьбовые соединения PG на монтажной пластине
  • Степень защиты IP 65

Подробнее

MA 31

Классификатор

Ведущее сетевое устройство для Leuze electronic multiNet plus.

  • Контакты по технологии М12
  • Встроенный отказоустойчивый накопитель параметров позволяет выполнять замену устройства без повторной настройки конфигурации
  • Соединение нескольких устройств BCL 31 и BCL 301i через интерфейс RS 485 в системе multiNet plus
  • Настройка адреса с помощью поворотного и ползункового переключателя
  • Отдельное подключение коммутационных входов и выходов
  • Степень защиты IP 65

Подробнее

MA 4

Классификатор

Интерфейсный модуль с клеммным подключением для BCL 21/22 и BCL 32 с накопителем параметров.

  • Параметры BCL 21/22 сохраняются в отказоустойчивой памяти EEPROM
  • Поворотный выключатель для настройки адреса в Leuze multiNet plus
  • Дополнительный сервисный интерфейс RS 232 (9-полюсный штекер Sub-D)
  • Встроенный двухстрочный дисплей, 16 знаков на строку (только MA 4D)
  • Резьбовые соединения PG на монтажной пластине
  • Клеммы для подключения коммутационных входов и выходов, электропитания и интерфейса передачи данных

Подробнее

MA 4.7

Классификатор

Интерфейсный модуль с клеммным подключением для BPS 37.

  • Параметры BPS 37 сохраняются в отказоустойчивой памяти EEPROM
  • Поворотный выключатель для настройки разрешения или скорости, перемычка для выбора двоичного режима или градаций серого
  • Дополнительный сервисный интерфейс RS 232 (9-полюсный штекер Sub-D)
  • Резьбовые соединения PG на монтажной пластине
  • Встроенный двухстрочный дисплей, 16 знаков на строку (только MA 4D.7)
  • Клеммы для подключения коммутационного входа или выхода, электропитания и интерфейса передачи данных

Подробнее

MA 8

Классификатор

Интерфейсный модуль для удобного подключения BCL 8 или BPS 8.

  • Интерфейсный модуль для BCL 8/BPS 8 с RS 232 или RS 485
  • Подключение M12
  • Степень защиты IP 65

Подробнее

MA 900

Классификатор

Интерфейсный модуль с клеммным подключением для BCL 900.

  • Клеммы для подключения коммутационных входов и выходов, электропитания и интерфейса передачи данных
  • Накопитель параметров (дополнительно)

Подробнее