Новинки продукции
Здесь мы представляем новинки и избранные товары из ассортимента Leuze electronic.
Теперь ограждение доступа в определенные зоны стало еще проще и эффективнее!
Защитные световые завесы MLC позволяют просто и эффективно обеспечить безопасность труда в любых условиях.
«Умная» технология – это когда безопасность не требует много места.
Зеленый свет для эффективной промышленной безопасности.
В нашем ассортименте всегда найдется подходящее решение для вашего склада поддонов.
Неважно, что вы транспортируете, у нас всегда есть подходящий датчик для вас!
По всему миру в качестве упаковочного материала чаще всего используется пленка
Наши датчики заботятся о том, чтобы ваша установка работала, работала и работала…
Улучшенные функции и компактный корпус с IP 69K и ECOLAB
В модельном ряду 15 представлены мощные кубические датчики, пригодные для всех стандартных областей применения.
Емкостные датчики надежно распознают почти все материалы в автоматизированных системах.
Мы предлагаем подходящие датчики для кранов-штабелеров, грузозахватных приспособлений и конвейеров.
Мы способны с точностью до миллиметра определять позицию и передавать эти данные со скоростью 100 Мбит/с. А вы?
Когда датчик сообщает вам об эксплуатационной готовности вашей установки.
Датчики для идентификации при автоматизации лабораторий
Эффективный датчик цветных меток самостоятельно распознает необходимость в переключении.
Новый сканер двухмерного кода DCR 200i сочетает в себе простоту в обращении и высокую пропускную способность.
Измерительные и переключающие датчики расстояния с большим допуском на распознавание объектов.
Для нас это просто увеличенная дальность действия – для вас на 80% больший запас срабатывания!
Пленка, картон, стекло – цветные, блестящие или прозрачные? Мы распознаем всё!
Мы предлагаем световые завесы для решения любых задач: измерительные модели CML, переключающие модели CSL, CSR или универсальные модели Vario B.
Модельный ряд 49C AC/DC пригоден для универсального использования в диапазоне напряжений от 20 до 250 В, в том числе при большой длине кабелей.
Тип 4 или тип 2 – модели SLS 46C входят в состав большого семейства продукции для самых различных областей применения.
На передвижных платформах и многоярусных складах первостепенное значение имеет точное позиционирование.
Благодаря улучшенным функциям мы еще проще решаем задачи внутренней логистики.
«Круглые, прямоугольные, блестящие или перфорированные – наши датчики способны распознать любой объект!»
Кто-то продает датчики, а мы проектируем чемпионов по удобству.
Откалиброванная оптика aBEAM в модели PRK 18B имеет настолько высокую точность, что трудоемкое выравнивание больше не требуется.
Удобное встраивание – быстрая настройка – простота в обращении.
Этот универсал повышает эффективность контроля качества!
Наши сканеры штрихового кода – идеальная команда для решения ваших задач по идентификации.