Dans le monde de Leuze

L'évolution constante de l'industrie confronte en permanence les entreprises du monde entier à de nouveaux défis. C'est avec curiosité et détermination qu'en 2021 aussi, nous, les Sensor People, veillons à faire de vos applications spécifiques un succès durable.

Selon la devise "Dans le monde de Leuze", nous avons créé pour vous les Leuze Experience Days. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à vous offrir, grâce à ce format, une grande proximité, des échanges directs et des informations d’actualité sur Leuze.

Découvrez nos innovations, nos nouveaux produits et nos technologies pour l'automatisation industrielle. Participez à nos conférences spécialisées, à nos présentations de produits et à nos forums de discussion avec les experts, ou prenez rendez-vous pour une visite virtuelle exclusive avec l'un de nos collaborateurs.

Nous nous réjouissons de pouvoir discuter avec vous!

Conférence en ligne

Composez votre programme individuel de webinaires sur trois jours et profitez d'un large éventail de sujets.

Voir le programme

Visite virtuelle

Inscrivez-vous pour une visite en ligne exclusive de notre nouvelle salle d'exposition. Un membre de l'équipe vous montrera les innovations actuelles et sera à votre disposition pour répondre à vos questions.

Plus d'informations

Détails du programme

Jeudi, 02.12.2021

02.12. / 9h00

En direct, avec Frédéric GAMBINY Directeur Générale de Leuze

Du client au produit

Nouvelle aire chez Leuze. Connaissez-vous vraiment votre partenaire en automatisation innovante? Pour la première fois, Leuze France vous ouvre les portes en grand: présentation en live de la nouvelle direction Leuze France. Nouveaux produits, nouvelle stratégie – c'est un RDV à ne pas manquer.

Intervenant: Frédéric Gambiny

Durée: 30 min

Je participe

02.12. / 10h00

Solution de détection fiable des emballages multiples

Série DRT25C.R

Vous cherchez une solution qui puisse détecter tous les packs filmés sans modification des réglages lors du changement de produit? Et ce, sans erreur! Alors vous êtes ici à la bonne adresse. Nous vous présentons nos solutions innovantes pour la détection des packs.

Intervenant: Nicolas Portier

Durée: 30 min

Je participe

02.12. / 11h00

La barrière robuste qui s’installe en toute simplicité

Ligne ELC100

Pourquoi utiliser un appareil complexe pour une utilisation simple? Pourquoi passer des heures à aligner une Barrière? Pourquoi payer plus? C'est pour répondre à toutes ces questions que nous avons créé pour vous la ELC100.

Intervenant: Jean-François Schwab

Durée: 30 min

Je participe

Vendredi, 03.12.2021

03.12. / 09h00

Protection de zone devient un jeu d’enfant – nouveau radar RSL300

Gamme RSL300

La technologie des scrutateurs existe depuis des années et LEUZE en est l'un des précurseurs. Pendant des années nous avons sans cesse fait évoluer nos produits afin de répondre à des demandes de plus en plus techniques et compliquées. Mais quand est-il des application basics. C'est pour cela que nous avons créé le RSL300. Une solution simple et économique pour toutes vos applications faciles.

Intervenant: Jean-François Schwab

Durée: 30 min

Je participe

03.12 / 10h00

Nouveau lecteur code à barres pour une identification guidée

Gamme BCL200i

Vous cherchez des lecteurs de codes à barres pour une identification guidée? Nous vous montrons comment des technologies telles que celle de reconstruction de code ou la connectivité intégrée peuvent servir à rendre votre machine opérationnelle rapidement.

Intervenant: Andy Renaud

Durée: 30 min

Je participe

03.12. / 11h00

Safety at Leuze : sécurisation des accès multivoies

Solutions sécurité

Comment protéger l'accès sur des systèmes de convoyage multivoies? Leuze propose une nouvelle solution de sécurité avec une surveillance de l'ensemble de la zone de transfert jusqu’à 10 voies. La sécurité autour des marchandises transportées est assurée sans faille pendant tout le cycle de transport.

Intervenant: Sébastien Tréhoux

Durée: 30 min

Je participe

Visite virtuelle

Les points forts qui vous attendent

Lors de la visite virtuelle de notre salle d'exposition, nos experts vous donneront un aperçu de nos services et vous présenteront nos innovations en exclusivité.

Système de positionnement de code à barres sécurisé FBPS 600i
Pour une détection de position sûre avec un dispositif jusqu'à PLe

Le FBPS600i est le premier système de positionnement de codes à barres de sécurité au monde. Un seul capteur est nécessaire pour la détection de la position de sécurité. L'appareil est connecté via deux interfaces SSI et convient aux applications jusqu'au niveau de performance PLe. Cela facilite particulièrement la mise en œuvre des fonctions de sécurité et réduit les efforts requis pour l'installation et l'entretien..

Safety Solutions

Nos solutions de sécurité se basent sur des concepts de sécurité innovants et garantissent un flux de matériaux fluide et une sécurité sans faille. Ils sont adaptés individuellement par nos experts en sécurité à la configuration de l'installation.

Rideaux lumineux de sécurité ELC 100
Pour une conception de machine optimisée en termes de coûts

Les barrières immatérielles de sécurité ELC 100 se concentrent sur l'essentiel de la protection des points dangereux. Pour les applications d'une portée allant jusqu'à 6 mètres, les dispositifs robustes offrent des solutions pour une conception optimisée des machines - et sont particulièrement faciles à intégrer et à installer.